Группы товаров
Магниты круглые (магниты-прутки) самарий-кобальт (NdFeB), форма A
K1395_A

Магниты круглые (магниты-прутки) самарий-кобальт (NdFeB), форма A

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из латуни.
Магнитный сердечник из NdFeB (неодим).
Исполнение: Гладкий корпус.Указание:Гладкий корпус, экранированное исполнение.
Недопустимо запрессовывание неодимовых удерживающих магнитов непосредственно в железную оболочку, так как магнитное короткое замыкание может привести к потере силы сцепления.

Диаметр «D» шлифованный с допуском на посадку h6.

Длину удерживающих магнитов формы А можно уменьшить на размер «H1» без снижения их силы сцепления.
Диапазон температур:макс. 80 °CМонтаж:Магниты можно установить методом запрессовки, вкручивания или вклеивания.Указание на чертеже:
1) Поверхность сцепления
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1395_A Магниты круглые (магниты-прутки) самарий-кобальт (NdFeB), форма A 159 kB

Чертежи

Магниты круглые (магниты-прутки) самарий-кобальт (NdFeB), форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

HH1Сила
сцепления,
Н
Отступ
для железных
стенок, мм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1395.106A62010101,5 по запросу
K1395.108A82010251,5 по запросу
K1395.110A10208452 по запросу
K1395.113A13206702,5 по запросу
K1395.116A162021503 по запросу
K1395.120A202552804 по запросу
K1395.125A253574505 по запросу
K1395.132A32404,57006 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33