Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основа: EN AC-51400.
Зажимные клинья: инструментальная сталь.
Исполнение: Основное тело: анодированное в натуральный цвет.
Зажимные клинья: вороненые.
Указание:С помощью бокового зажимного винта приводится в действие зажимное устройство, в результате чего заготовка зажимается по периметру.
Простота и компактность позволяют зажать 2 заготовки.
Зажимной ход составляет не более 0,5 мм.
Для подгонки контура необходимо предварительно затянуть зажимной патрон.
Для этого используется поставляемое в комплекте зажимное кольцо.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1169 Зажим угловой 303 kB

Чертежи

Зажим угловой
Зажим угловой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаABB1D

D1D2D3D4D5D6HH1H2LL1STЗажимное
усилие
Н
Момент
затяжки,
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1169.3204042503254,57,47M3x0,5M4x0,7M64251040253,5525007,5 по запросу
K1169.3208042503254,57,77M3x0,5M4x0,7M84251080453,55250014 по запросу
K1169.5005062725065,511,411M3x0,5M5x0,8M106371550305,58550026 по запросу
K1169.5010062725065,511,411M3x0,5M5x0,8M1263715100585,58550046 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33