Группы товаров
Зажимной конус для цангового зажима для внутреннего зажима
K1185

Зажимной конус для цангового зажима для внутреннего зажима

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: Закаленный и никелированный.Указание:Зажимной конус используется для цанговых зажимов для внутреннего зажима.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1185 Зажимной конус для цангового зажима для внутреннего зажима 126 kB

Чертежи

Зажимной конус для цангового зажима для внутреннего зажима

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2LL1SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1185.0829M813,222,529106 по запросу
K1185.1035M10162735118 по запросу
K1185.1041M10162941138 по запросу
K1185.1247M121833471410 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33