제품 그룹
회전식 래치 스테인레스 스틸, 롱 버전
K1352

회전식 래치 스테인레스 스틸, 롱 버전

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

하우징, 스테인레스 스틸 1.4305.
액추에이터 및 고정 너트, 스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:무광택 처리.정보:회전식 래치는 사전 장착할 수 있으며 닫힘 각도가 90° 입니다. 우측 또는 좌측 사용 가능. EN 60529 규격 IP65 등급에 따라 물, 먼지로부터 보호.


원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 각각의 텅은 각 하우징과 결합 가능합니다.

*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
액세서리:소켓 키 K0535.
회전식 래치용 텅, 스테인레스 스틸 K1340.
도면 설명:
액추에이터:
a) 사각바 7 mm
b) 사각바 8 mm
c) 이중 비트 3 mm
d) 이중 비트 5 mm
e) 윙그립
f) 삼각바 7 mm

1) O 링
2) 플랫 개스킷
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K1352_Datasheet_32751__--ko 229 kB

도면

회전식 래치 스테인레스 스틸, 롱 버전

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호액추에이션D

HS
max.
CAD액세서리가격주문
K1352.1730사각바 7 mm283020 0.00 €
K1352.1860사각바 8 mm286050 0.00 €
K1352.4330이중 비트 3 mm283020 0.00 €
K1352.4336이중 비트 3 mm283626 0.00 €
K1352.4340이중 비트 3 mm284030 0.00 €
K1352.4350이중 비트 3 mm285040 0.00 €
K1352.4360이중 비트 3 mm286050 0.00 €
K1352.4530이중 비트 5 mm283020 0.00 €
K1352.4536이중 비트 5 mm283626 0.00 €
K1352.4540이중 비트 5 mm284030 0.00 €
K1352.4550이중 비트 5 mm285040 0.00 €
K1352.1736사각바 7 mm283626 0.00 €
K1352.4560이중 비트 5 mm286050 0.00 €
K1352.0030윙그립283020 0.00 €
K1352.0036윙그립283626 0.00 €
K1352.0040윙그립284030 0.00 €
K1352.0050윙그립285040 0.00 €
K1352.0060윙그립286050 0.00 €
K1352.1740사각바 7 mm284030 0.00 €
K1352.1750사각바 7 mm285040 0.00 €
K1352.1760사각바 7 mm286050 0.00 €
K1352.1830사각바 8 mm283020 0.00 €
K1352.1836사각바 8 mm283626 0.00 €
K1352.1840사각바 8 mm284030 0.00 €
K1352.1850사각바 8 mm285040 0.00 €
K1352.8730삼각바용 7 mm283020 0.00 €
K1352.8736삼각바용 7 mm283626 0.00 €
K1352.8740삼각바용 7 mm284030 0.00 €
K1352.8750삼각바용 7 mm285040 0.00 €
K1352.8760삼각바용 7 mm286050 0.00 €
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
프랑스
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059