제품 그룹
회전식 래치, 스테인리스 스틸 1.4404, 소형 버전, 하우징 직경 28mm
K1351

회전식 래치, 스테인리스 스틸 1.4404, 소형 버전, 하우징 직경 28mm

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

하우징, 스테인레스 스틸 1.4404.
액추에이터 및 고정 너트, 스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:무광택 처리.정보:회전식 래치는 사전 장착할 수 있으며 닫힘 각도가 90° 입니다. 우측 또는 좌측 사용 가능. EN 60529 규격 IP65 등급에 따라 물, 먼지로부터 보호.


원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 각각의 텅은 각 하우징과 결합 가능합니다.

*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
액세서리:소켓 키 K0535.
회전식 래치용 텅, 스테인레스 스틸 K1340.
도면 설명:
액추에이터:
a) 사각바 7 mm
b) 사각바 8 mm
c) 이중 비트 3 mm
d) 이중 비트 5 mm
e) 윙그립
f) 삼각바 7 mm

1) O 링
2) 플랫 개스킷
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1351 회전식 래치, 스테인리스 스틸 1.4404, 소형 버전, 하우징 직경 28mm 216 kB

도면

회전식 래치, 스테인리스 스틸 1.4404, 소형 버전, 하우징 직경 28mm

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호액추에이션D

HS
max.
CAD액세서리가격주문
K1351.1718사각바 7 mm28188 0.00 €
K1351.1818사각바 8 mm28188 0.00 €
K1351.4318이중 비트 3 mm28188 0.00 €
K1351.4518이중 비트 5 mm28188 0.00 €
K1351.0018윙그립28188 0.00 €
K1351.8718삼각바용 7 mm28188 0.00 €
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
프랑스
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059