- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- K0518
회전식 래치 아연, 소형
- K2410
회전식 래치, 소형, 토글 작동, 하우징 직경 22mm
- K0520
잠금형 회전식 래치 소형
- K2216
회전식 래치, 아연, 잠금형
- K2217
회전식 래치, 아연, 잠금형, 롱 버전
- K0522
회전식 래치 아연
- K0524
안전 회전식 래치
- K2219
소방용 회전식 래치 아연 DIN 14925
- K0525
회전식 래치 윙 노브
- K0526
회전식 래치 T 그립
- K2411
회전식 래치, 토글 작동, 하우징 직경 30.5mm
- K2406
회전식 래치, T 그립, 아연, 하우징 직경 32mm
- K2412
회전식 래치, 아연 L-그립, 하우징 직경 32mm
- K0527
회전식 래치 스텝 캠
- K1113
회전식 래치, 아연, 긴 버전, 하우징 직경 32mm
- K1106
스테인레스 스틸 1.4305 회전식 래치, 28 mm 하우징 직경 포함
- K1360
스테인레스 스틸 회전식 래치, 컴팩트, 하우징 직경 20 mm
- K1351
회전식 래치, 스테인리스 스틸 1.4404, 소형 버전, 하우징 직경 28mm
- K1352
회전식 래치 스테인레스 스틸, 롱 버전
- K1339
회전식 래치, 스테인리스 스틸 1.4404, 소형 버전, 하우징 직경 32mm
- K1355
잠금형 회전식 래치, 스테인레스 스틸 1.4401, 하우징 직경 30 mm
- K1358
회전식 래치, 스테인리스 스틸 1.4401, 토글 작동, 자물쇠용
- K1350
안전 회전식 래치 스테인레스 스틸
- K1107
잠금형 회전식 래치, 스테인레스 스틸 1.4401, 하우징 직경 28 mm
- K1108
회전식 래치, 스테인리스 스틸 1.4401, 토글 작동 및 잠금형
- K1109
회전식 래치, 스테인리스 스틸, T-그립 1.4301, 잠금형, 하우징 직경 32mm
- K1356
회전식 래치, 스테인리스 스틸, T-그립 1.4401, 잠금형, 하우징 직경 32mm
- K1110
회전식 래치, 스테인리스 스틸, L-그립 1.4301, 하우징 직경 28mm
- K1359
회전식 래치, 스테인리스 스틸, L-그립 1.4401, 잠금형, 하우징 직경 32mm
- K1111
스테인레스 스틸 회전식 래치 위생 영역용
- K1353
회전식 래치, 스테인리스 스틸, 위생적인 디자인, 양면 작동
- K1354
회전식 래치, 스테인리스 스틸, 위생적인 디자인, 사각 작동
- K1452
회전식 래치, 스테인리스 스틸 1.4404, 위생적인 디자인, T-그립
- K0528
압축 회전식 래치 조임 거리 조절형
- K0529
압축기 회전식 래치 아연
- K0531
압축기 회전식 래치 아연, 텅 높이 조절형
- K1275
회전식 래치 프리휠링 기능
- K0519
회전식 래치용 스틸
- K0521
회전식 래치용 스틸
- K2413
텅, 회전식 래치용, 소형, 스틸
- K0523
회전식 래치용 스틸
- K0530
압축기 회전식 래치용 텅 스틸
- K0532
텅 높이 조절형 압축기 회전식 래치 캠 높이 조절형 스틸
- K1114
회전식 래치용 스틸
- K1114
스테인레스 스틸 회전식 래치용 텅
- K1340
스테인레스 스틸 회전식 래치용 텅
- K2218
텅, 스틸, 스토퍼 포함
- K2244
정지 없는 회전식 래치용 텅 스틸
- K2221
텅 스테인레스 스틸, 스토퍼 미포함
- K0533
먼지 캡
- K0534
오픈 그립
- K0535
소켓 키 회전식 래치
- K1335
소켓 키 회전식 래치
- K1511
회전식 래치용 키
- K0271
리미트 볼트
- K1061
회전식 클램핑 래치, 스테인리스, 그립: 플라스틱 또는 스테인리스 스틸
- K1558
회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸,회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸, 수축 가능한 샤프트
- K1061
회전 클램프 래치, 평면형
- K1061
회전식 클램핑 래치 스테인리스 스틸, 플랫
- K1062
1/4 클램프 잠금용 클램핑 플레이트
- K2326
회전식 클램핑 래치, 오목 그립 있음
- K2327
클램핑 플레이트, 스테인리스 스틸, 회전식 클램핑 래치용, 오목 그립 있음
- K1559
회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸. 회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸
- K2260
회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸, 수축 가능; 회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸
- K1560
클램핑 플레이트, 스틸, 회전 식 클램핑 래치용
- K2261
간격 와셔, 스테인리스 스틸, 회전식 클램핑 래치용
- K1730
1/4 회전 잠금 장치
- K1731
받침판, 1/4 회전 잠금 장치용
- K1732
잠금 장치 하부, 1/4 회전 잠금 장치용
- K2245
케이블 글렌드, 플라스틱
- K2246
케이블 글렌드, 황동, 니켈 도금
- K2247
케이블 글랜드, 스테인리스 스틸
- K1453
케이블 패스너, 스테인리스 스틸 또는 플라스틱, Hygienic DESIGN
- K2248
케이블 글렌드, EMV, 황동, 니켈 도금
- K2249
케이블 글랜드, EMV, 스테인리스 스틸
- K2250
육각 너트, 케이블 글랜드용
- K2251
육각 너트, 케이블 글랜드용, EMV
- K2252
로킹 스크류, 플라스틱, 원형
- K2253
로킹 스크류, 황동, 원형
- K2254
케이블 글렌드 플레이트
- K2255
EPDM 케이블 그로밋
- K1367
모서리 보호 프로파일, 클램프 피팅 내장형
- K2238
모서리 보호 프로파일, 실리콘, 내장된 스테인리스 스틸 리테이닝 스트립, ?FDA 준수
- K1368
모서리 보호 프로파일, 와이어 로프 내장형
- K2239
모서리 보호 프로파일, 실리콘, 내장된 스테인리스 스틸 리테이닝 스트립, ?FDA 준수
- K2397
4중 립 프로파일 EPDM 스펀지 고무
- K2398
립 프로파일 PVC
- K2399
셀룰러 고무 직사각형 프로파일 EPDM 또는 CR, 자체 접착식
- K2268
회전 레버, 플라스틱, 프로필 자물쇠 실린더용
- K2269
회전 레버, 플라스틱
- K2270
프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용.
- K2271
어댑터, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 아연, 로드용
- K2272
어댑터, 텅용 플라스틱 또는 아연
- K2273
소켓,텅용, 아연
- K2274
원형 로드, 스틸, 회전 레버용
- K2275
가이드, 플라스틱, 원형 로드용
- K2276
스토퍼, 플라스틱, 원형 로드용
- K2277
부착 부품, 아연, 원형 로드용
- K2278
판형 로드, 스틸, 회전 레버용
- K2279
로드 자물쇠, 아연 또는 플라스틱, 판형 로드용.
- K2280
가이드, 플라스틱, 판형 로드용.
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금.정보:플랩, 용기 뚜껑 및 기계 커버 등을 안전하게 지탱하고 닫기 위한 1/4 회전 잠금 장치. 잠금 장치는 90° 회전으로 닫히고 열립니다. 이때 소위 잠금 핀이 있는 핀 곡선을 그리며 잠금 장치 하부로 이동하여 스프링에 사전 장력이 가해지게 됩니다. 곡선의 끝에는 십자 핀이 맞물리는 작은 홈이 있습니다. 스프링에 의해 생성된 잠금 장치의 프리텐셔닝 력이 연결이 진동에도 안전하게 닫혀 있을 수 있도록 합니다.
잠금 장치 시스템의 모든 구성품(잠금 핀, 받침판, 잠금 장치 하부)은 커버 또는 프레임과 분리할 수 없는 상태로 연결되어 있습니다.
조작은 리세스나 크로스 리세스, 널링 그립/별 모양 그립을 통해 공구 없이 이행됩니다.
1/4 잠금 장치는 항상 1/4 트위스트 잠금 기능, 받침판, 잠금 장치 하부로 구성되어 있습니다. (리테이닝 디스크와 잠금 장치 하부는 별도로 주문하십시오).기술 데이터:최대 인장력 1300N.조립:커버를 통해 8mm 구멍을 뚫고 볼트를 핀과 함께 끼운 후 후면에서부터 받침판으로 고정합니다. 프레임에는 13mm의 중간 구멍과 두 개의 고정 구멍을 하부의 구멍 이미지에 따라 뚫습니다.액세서리:받침판 K1731. 잠금 장치 하부 K1732.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | A | L | L1 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1730.111015 | 0,75 - 1,50 | 14,95 | 10,15 |  | | 0.00 € | | K1730.111090 | 1,50 - 2,25 | 14,95 | 10,9 |  | | 0.00 € | | K1730.111165 | 2,25 - 3,00 | 14,95 | 11,65 |  | | 0.00 € | | K1730.111240 | 3,00 - 3,75 | 17,2 | 12,4 |  | | 0.00 € | | K1730.111315 | 3,75 - 4,50 | 17,2 | 13,15 |  | | 0.00 € | | K1730.111390 | 4,50 - 5,25 | 17,2 | 13,9 |  | | 0.00 € | | K1730.111465 | 5,25 - 6,00 | 19,45 | 14,65 |  | | 0.00 € | | K1730.111540 | 6,00 - 6,75 | 19,45 | 15,4 |  | | 0.00 € | | K1730.111615 | 6,75 - 7,50 | 19,45 | 16,15 |  | | 0.00 € | | K1730.111690 | 7,50 - 8,25 | 21,7 | 16,9 |  | | 0.00 € | | K1730.111765 | 8,25 - 9,00 | 21,7 | 17,65 |  | | 0.00 € | | K1730.111840 | 9,00 - 9,75 | 21,7 | 18,4 |  | | 0.00 € | | K1730.111915 | 9,75 - 10,50 | 23,95 | 19,15 |  | | 0.00 € | | K1730.111990 | 10,50 - 11,25 | 23,95 | 19,9 |  | | 0.00 € | | K1730.112065 | 11,25 - 12,00 | 23,95 | 20,65 |  | | 0.00 € | | K1730.112140 | 12,00 - 12,75 | 26,2 | 21,4 |  | | 0.00 € | | K1730.112215 | 12,75 - 13,50 | 26,2 | 22,15 |  | | 0.00 € | | K1730.112290 | 13,50 - 14,25 | 26,2 | 22,9 |  | | 0.00 € | | K1730.112365 | 14,25 - 15,00 | 28,45 | 23,65 |  | | 0.00 € | | K1730.112440 | 15.00 - 15,75 | 28,45 | 24,4 |  | | 0.00 € | | K1730.112515 | 15,75 - 16,50 | 28,45 | 25,15 |  | | 0.00 € | | K1730.112590 | 16,50 - 17,25 | 30,7 | 25,9 |  | | 0.00 € | | K1730.112665 | 17,25 - 18,00 | 30,7 | 26,65 |  | | 0.00 € | | K1730.112740 | 18,00 - 18,75 | 30,7 | 27,4 |  | | 0.00 € | | K1730.112815 | 18,75 - 19,50 | 32,95 | 28,15 |  | | 0.00 € | | K1730.112890 | 19,50 - 20,25 | 32,95 | 28,9 |  | | 0.00 € | | K1730.112965 | 20,25 - 21 | 32,95 | 29,65 |  | | 0.00 € | |
|
1/4 회전 잠금 장치, 리세스 헤드 있음 |
자세한 정보 |
주문 번호 | A | L | L1 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1730.211015 | 0,75 - 1,50 | 14,95 | 10,15 |  | | 0.00 € | | K1730.211090 | 1,50 - 2,25 | 14,95 | 10,9 |  | | 0.00 € | | K1730.211165 | 2,25 - 3,00 | 14,95 | 11,65 |  | | 0.00 € | | K1730.211240 | 3,00 - 3,75 | 17,2 | 12,4 |  | | 0.00 € | | K1730.211315 | 3,75 - 4,50 | 17,2 | 13,15 |  | | 0.00 € | | K1730.211390 | 4,50 - 5,25 | 17,2 | 13,9 |  | | 0.00 € | | K1730.211465 | 5,25 - 6,00 | 19,45 | 14,65 |  | | 0.00 € | | K1730.211540 | 6,00 - 6,75 | 19,45 | 15,4 |  | | 0.00 € | | K1730.211615 | 6,75 - 7,50 | 19,45 | 16,15 |  | | 0.00 € | | K1730.211690 | 7,50 - 8,25 | 21,7 | 16,9 |  | | 0.00 € | | K1730.211765 | 8,25 - 9,00 | 21,7 | 17,65 |  | | 0.00 € | | K1730.211840 | 9,00 - 9,75 | 21,7 | 18,4 |  | | 0.00 € | | K1730.211915 | 9,75 - 10,50 | 23,95 | 19,15 |  | | 0.00 € | | K1730.211990 | 10,50 - 11,25 | 23,95 | 19,9 |  | | 0.00 € | | K1730.212065 | 11,25 - 12,00 | 23,95 | 20,65 |  | | 0.00 € | | K1730.212140 | 12,00 - 12,75 | 26,2 | 21,4 |  | | 0.00 € | | K1730.212215 | 12,75 - 13,50 | 26,2 | 22,15 |  | | 0.00 € | | K1730.212290 | 13,50 - 14,25 | 26,2 | 22,9 |  | | 0.00 € | | K1730.212365 | 14,25 - 15,00 | 28,45 | 23,65 |  | | 0.00 € | | K1730.212440 | 15.00 - 15,75 | 28,45 | 24,4 |  | | 0.00 € | | K1730.212515 | 15,75 - 16,50 | 28,45 | 25,15 |  | | 0.00 € | | K1730.212590 | 16,50 - 17,25 | 30,7 | 25,9 |  | | 0.00 € | | K1730.212665 | 17,25 - 18,00 | 30,7 | 26,65 |  | | 0.00 € | | K1730.212740 | 18,00 - 18,75 | 30,7 | 27,4 |  | | 0.00 € | | K1730.212815 | 18,75 - 19,50 | 32,95 | 28,15 |  | | 0.00 € | | K1730.212890 | 19,50 - 20,25 | 32,95 | 28,9 |  | | 0.00 € | | K1730.212965 | 20,25 - 21 | 32,95 | 29,65 |  | | 0.00 € | |
|
주문 번호 | A | L | L1 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1730.311315 | 0,75 - 1,50 | 18,15 | 13,15 |  | | 0.00 € | | K1730.311390 | 1,50 - 2,25 | 18,15 | 13,9 |  | | 0.00 € | | K1730.311465 | 2,25 - 3,00 | 18,15 | 14,65 |  | | 0.00 € | | K1730.311540 | 3,00 - 3,75 | 20,4 | 15,4 |  | | 0.00 € | | K1730.311615 | 3,75 - 4,50 | 20,4 | 16,15 |  | | 0.00 € | | K1730.311690 | 4,50 - 5,25 | 20,4 | 16,9 |  | | 0.00 € | | K1730.311765 | 5,25 - 6,00 | 22,65 | 17,65 |  | | 0.00 € | | K1730.311840 | 6,00 - 6,75 | 22,65 | 18,4 |  | | 0.00 € | | K1730.311915 | 6,75 - 7,50 | 22,65 | 19,15 |  | | 0.00 € | | K1730.311990 | 7,50 - 8,25 | 24,9 | 19,9 |  | | 0.00 € | | K1730.312065 | 8,25 - 9,00 | 24,9 | 20,65 |  | | 0.00 € | | K1730.312140 | 9,00 - 9,75 | 24,9 | 21,4 |  | | 0.00 € | | K1730.312215 | 9,75 - 10,50 | 27,15 | 22,15 |  | | 0.00 € | | K1730.312290 | 10,50 - 11,25 | 27,15 | 22,9 |  | | 0.00 € | | K1730.312365 | 11,25 - 12,00 | 27,15 | 23,65 |  | | 0.00 € | | K1730.312440 | 12,00 - 12,75 | 29,4 | 24,4 |  | | 0.00 € | | K1730.312515 | 12,75 - 13,50 | 29,4 | 25,15 |  | | 0.00 € | | K1730.312590 | 13,50 - 14,25 | 29,4 | 25,9 |  | | 0.00 € | | K1730.312665 | 14,25 - 15,00 | 31,65 | 26,65 |  | | 0.00 € | | K1730.312740 | 15.00 - 15,75 | 31,65 | 27,4 |  | | 0.00 € | | K1730.312815 | 15,75 - 16,50 | 31,65 | 28,15 |  | | 0.00 € | | K1730.312890 | 16,50 - 17,25 | 33,9 | 28,9 |  | | 0.00 € | | K1730.312965 | 17,25 - 18,00 | 33,9 | 29,65 |  | | 0.00 € | | K1730.313040 | 18,00 - 18,75 | 33,9 | 30,4 |  | | 0.00 € | | K1730.313115 | 18,75 - 19,50 | 36,15 | 31,15 |  | | 0.00 € | | K1730.313190 | 19,50 - 20,25 | 36,15 | 31,9 |  | | 0.00 € | | K1730.313265 | 20,25 - 21 | 36,15 | 32,65 |  | | 0.00 € | |
|
1/4 회전 잠금 장치, 별 모양 그립 있음 |
자세한 정보 |
주문 번호 | A | L | L1 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1730.411315 | 0,75 - 1,50 | 18,15 | 13,15 |  | | 0.00 € | | K1730.411390 | 1,50 - 2,25 | 18,15 | 13,9 |  | | 0.00 € | | K1730.411465 | 2,25 - 3,00 | 18,15 | 14,65 |  | | 0.00 € | | K1730.411540 | 3,00 - 3,75 | 20,4 | 15,4 |  | | 0.00 € | | K1730.411615 | 3,75 - 4,50 | 20,4 | 16,15 |  | | 0.00 € | | K1730.411690 | 4,50 - 5,25 | 20,4 | 16,9 |  | | 0.00 € | | K1730.411765 | 5,25 - 6,00 | 22,65 | 17,65 |  | | 0.00 € | | K1730.411840 | 6,00 - 6,75 | 22,65 | 18,4 |  | | 0.00 € | | K1730.411915 | 6,75 - 7,50 | 22,65 | 19,15 |  | | 0.00 € | | K1730.411990 | 7,50 - 8,25 | 24,9 | 19,9 |  | | 0.00 € | | K1730.412065 | 8,25 - 9,00 | 24,9 | 20,65 |  | | 0.00 € | | K1730.412140 | 9,00 - 9,75 | 24,9 | 21,4 |  | | 0.00 € | | K1730.412215 | 9,75 - 10,50 | 27,15 | 22,15 |  | | 0.00 € | | K1730.412290 | 10,50 - 11,25 | 27,15 | 22,9 |  | | 0.00 € | | K1730.412365 | 11,25 - 12,00 | 27,15 | 23,65 |  | | 0.00 € | | K1730.412440 | 12,00 - 12,75 | 29,4 | 24,4 |  | | 0.00 € | | K1730.412515 | 12,75 - 13,50 | 29,4 | 25,15 |  | | 0.00 € | | K1730.412590 | 13,50 - 14,25 | 29,4 | 25,9 |  | | 0.00 € | | K1730.412665 | 14,25 - 15,00 | 31,65 | 26,65 |  | | 0.00 € | | K1730.412740 | 15.00 - 15,75 | 31,65 | 27,4 |  | | 0.00 € | | K1730.412815 | 15,75 - 16,50 | 31,65 | 28,15 |  | | 0.00 € | | K1730.412890 | 16,50 - 17,25 | 33,9 | 28,9 |  | | 0.00 € | | K1730.412965 | 17,25 - 18,00 | 33,9 | 29,65 |  | | 0.00 € | | K1730.413040 | 18,00 - 18,75 | 33,9 | 30,4 |  | | 0.00 € | | K1730.413115 | 18,75 - 19,50 | 36,15 | 31,15 |  | | 0.00 € | | K1730.413190 | 19,50 - 20,25 | 36,15 | 31,9 |  | | 0.00 € | | K1730.413265 | 20,25 - 21 | 36,15 | 32,65 |  | | 0.00 € | |
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|