제품 그룹
암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 검정 스틸 나사 인써트
K1700

암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 검정 스틸 나사 인써트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:인체 공학적 그립 디자인이 적용된 플라스틱 클램핑 레버는 매우 편안한 햅틱과 함께 현대적이며 고급스러운 외관을 제공합니다.
핸들은 특수 고성능 플라스틱으로 구성되며 많은 표준 색상으로 제공됩니다.
핸들의 장점은 주위 온도가 매우 높을 때에도 높은 강성과 안정성을 보인다는 점입니다. 자체 무게가 매우 가볍기 때문에 이동식 사용 범위에 적합합니다.
재질:고성능 열가소성 수지, 유리 섬유 강화
스틸 부품 경도 등급 5.8.
표면 마무리:검정 산화 스틸 부품.액추에이션 원리:핸들은 스프로킷을 이용하여 작동하지 않은 상태에서 톱니 인서트에 결합되어 나사산을 조이거나 풀 수 있습니다. 핸들을 들어 올려 제 위치로 설정할 수 있으며 스프링력을 통해 스프로킷에서 다시 결합됩니다.이용:기계, 장치 및 시스템 건설, 재활 분야.온도 범위:연속 사용 온도 최대 100 °C
단기 사용 온도 최대 130°C.
장점:7가지 색상 버전.요청 시:기타 암나사 및 특수 설계 버전.
치수 "H1"에 대해서는 추가 비용을 지불하면 다른 길이로 공급 가능함.

흑회색의 고온 플라스틱.
IEC 216에 따른 연속 사용 온도 최대 150°C - 160°C.
단기 사용 온도 최대 250°C.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1700 암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 검정 스틸 나사 인써트 282 kB

도면

암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 검정 스틸 나사 인써트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상본체 재질크기XTDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K1700.9031검회색 RAL 7021고성능 열가소성 수지9M36810,51121,4412,424272227,56,412 0.00 €
K1700.9041검회색 RAL 7021고성능 열가소성 수지9M46810,51121,4412,424272227,56,412 0.00 €
K1700.9051검회색 RAL 7021고성능 열가소성 수지9M56810,51121,4412,424272227,56,412 0.00 €
K1700.0031검회색 RAL 7021고성능 열가소성 수지0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 0.00 €
K1700.0041검회색 RAL 7021고성능 열가소성 수지0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 0.00 €
K1700.0051검회색 RAL 7021고성능 열가소성 수지0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 0.00 €
K1700.1041검회색 RAL 7021고성능 열가소성 수지1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1700.1051검회색 RAL 7021고성능 열가소성 수지1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1700.1061검회색 RAL 7021고성능 열가소성 수지1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1700.2061검회색 RAL 7021고성능 열가소성 수지2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0.00 €
K1700.2081검회색 RAL 7021고성능 열가소성 수지2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0.00 €
K1700.3081검회색 RAL 7021고성능 열가소성 수지3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 0.00 €
K1700.3101검회색 RAL 7021고성능 열가소성 수지3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 0.00 €
K1700.4101검회색 RAL 7021고성능 열가소성 수지4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0.00 €
K1700.4121검회색 RAL 7021고성능 열가소성 수지4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0.00 €
K1700.5121검회색 RAL 7021고성능 열가소성 수지5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0.00 €
K1700.5161검회색 RAL 7021고성능 열가소성 수지5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0.00 €
K1700.9032퓨어 오렌지 RAL 2004고성능 열가소성 수지9M36810,51121,4412,424272227,56,412 0.00 €
K1700.9042퓨어 오렌지 RAL 2004고성능 열가소성 수지9M46810,51121,4412,424272227,56,412 0.00 €
K1700.9052퓨어 오렌지 RAL 2004고성능 열가소성 수지9M56810,51121,4412,424272227,56,412 0.00 €
K1700.0042퓨어 오렌지 RAL 2004고성능 열가소성 수지0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 0.00 €
K1700.0032퓨어 오렌지 RAL 2004고성능 열가소성 수지0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 0.00 €
K1700.0052퓨어 오렌지 RAL 2004고성능 열가소성 수지0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 0.00 €
K1700.1042퓨어 오렌지 RAL 2004고성능 열가소성 수지1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1700.1052퓨어 오렌지 RAL 2004고성능 열가소성 수지1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1700.1062퓨어 오렌지 RAL 2004고성능 열가소성 수지1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1700.2062퓨어 오렌지 RAL 2004고성능 열가소성 수지2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0.00 €
K1700.2082퓨어 오렌지 RAL 2004고성능 열가소성 수지2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0.00 €
K1700.3082퓨어 오렌지 RAL 2004고성능 열가소성 수지3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 0.00 €
K1700.3102퓨어 오렌지 RAL 2004고성능 열가소성 수지3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 0.00 €
K1700.4102퓨어 오렌지 RAL 2004고성능 열가소성 수지4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0.00 €
K1700.4122퓨어 오렌지 RAL 2004고성능 열가소성 수지4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0.00 €
K1700.5122퓨어 오렌지 RAL 2004고성능 열가소성 수지5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0.00 €
K1700.5162퓨어 오렌지 RAL 2004고성능 열가소성 수지5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0.00 €
K1700.90316밝은 노랑 RAL 1021고성능 열가소성 수지9M36810,51121,4412,424272227,56,412 0.00 €
K1700.90416밝은 노랑 RAL 1021고성능 열가소성 수지9M46810,51121,4412,424272227,56,412 0.00 €
K1700.90516밝은 노랑 RAL 1021고성능 열가소성 수지9M56810,51121,4412,424272227,56,412 0.00 €
K1700.00316밝은 노랑 RAL 1021고성능 열가소성 수지0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 0.00 €
K1700.00416밝은 노랑 RAL 1021고성능 열가소성 수지0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 0.00 €
K1700.00516밝은 노랑 RAL 1021고성능 열가소성 수지0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 0.00 €
K1700.10416밝은 노랑 RAL 1021고성능 열가소성 수지1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1700.10516밝은 노랑 RAL 1021고성능 열가소성 수지1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1700.10616밝은 노랑 RAL 1021고성능 열가소성 수지1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1700.20616밝은 노랑 RAL 1021고성능 열가소성 수지2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0.00 €
K1700.20816밝은 노랑 RAL 1021고성능 열가소성 수지2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0.00 €
K1700.30816밝은 노랑 RAL 1021고성능 열가소성 수지3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 0.00 €
K1700.31016밝은 노랑 RAL 1021고성능 열가소성 수지3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 0.00 €
K1700.41016밝은 노랑 RAL 1021고성능 열가소성 수지4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0.00 €
K1700.41216밝은 노랑 RAL 1021고성능 열가소성 수지4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0.00 €
K1700.51216밝은 노랑 RAL 1021고성능 열가소성 수지5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0.00 €
K1700.51616밝은 노랑 RAL 1021고성능 열가소성 수지5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0.00 €
K1700.90384신호등 빨강 RAL 3020고성능 열가소성 수지9M36810,51121,4412,424272227,56,412 0.00 €
K1700.90484신호등 빨강 RAL 3020고성능 열가소성 수지9M46810,51121,4412,424272227,56,412 0.00 €
K1700.90584신호등 빨강 RAL 3020고성능 열가소성 수지9M56810,51121,4412,424272227,56,412 0.00 €
K1700.00384신호등 빨강 RAL 3020고성능 열가소성 수지0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 0.00 €
K1700.00484신호등 빨강 RAL 3020고성능 열가소성 수지0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 0.00 €
K1700.00584신호등 빨강 RAL 3020고성능 열가소성 수지0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 0.00 €
K1700.10484신호등 빨강 RAL 3020고성능 열가소성 수지1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1700.10584신호등 빨강 RAL 3020고성능 열가소성 수지1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1700.10684신호등 빨강 RAL 3020고성능 열가소성 수지1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1700.20684신호등 빨강 RAL 3020고성능 열가소성 수지2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0.00 €
K1700.20884신호등 빨강 RAL 3020고성능 열가소성 수지2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0.00 €
K1700.30884신호등 빨강 RAL 3020고성능 열가소성 수지3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 0.00 €
K1700.31084신호등 빨강 RAL 3020고성능 열가소성 수지3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 0.00 €
K1700.41084신호등 빨강 RAL 3020고성능 열가소성 수지4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0.00 €
K1700.41284신호등 빨강 RAL 3020고성능 열가소성 수지4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0.00 €
K1700.51284신호등 빨강 RAL 3020고성능 열가소성 수지5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0.00 €
K1700.51684신호등 빨강 RAL 3020고성능 열가소성 수지5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0.00 €
K1700.90386시그널 녹색 RAL 6032고성능 열가소성 수지9M36810,51121,4412,424272227,56,412 0.00 €
K1700.90486시그널 녹색 RAL 6032고성능 열가소성 수지9M46810,51121,4412,424272227,56,412 0.00 €
K1700.90586시그널 녹색 RAL 6032고성능 열가소성 수지9M56810,51121,4412,424272227,56,412 0.00 €
K1700.00386시그널 녹색 RAL 6032고성능 열가소성 수지0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 0.00 €
K1700.00486시그널 녹색 RAL 6032고성능 열가소성 수지0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 0.00 €
K1700.00586시그널 녹색 RAL 6032고성능 열가소성 수지0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 0.00 €
K1700.10486시그널 녹색 RAL 6032고성능 열가소성 수지1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1700.10586시그널 녹색 RAL 6032고성능 열가소성 수지1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1700.10686시그널 녹색 RAL 6032고성능 열가소성 수지1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1700.20686시그널 녹색 RAL 6032고성능 열가소성 수지2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0.00 €
K1700.20886시그널 녹색 RAL 6032고성능 열가소성 수지2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0.00 €
K1700.30886시그널 녹색 RAL 6032고성능 열가소성 수지3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 0.00 €
K1700.31086시그널 녹색 RAL 6032고성능 열가소성 수지3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 0.00 €
K1700.41086시그널 녹색 RAL 6032고성능 열가소성 수지4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0.00 €
K1700.41286시그널 녹색 RAL 6032고성능 열가소성 수지4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0.00 €
K1700.51286시그널 녹색 RAL 6032고성능 열가소성 수지5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0.00 €
K1700.51686시그널 녹색 RAL 6032고성능 열가소성 수지5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0.00 €
K1700.90387신호등 파랑 RAL 5017고성능 열가소성 수지9M36810,51121,4412,424272227,56,412 0.00 €
K1700.90487신호등 파랑 RAL 5017고성능 열가소성 수지9M46810,51121,4412,424272227,56,412 0.00 €
K1700.90587신호등 파랑 RAL 5017고성능 열가소성 수지9M56810,51121,4412,424272227,56,412 0.00 €
K1700.00387신호등 파랑 RAL 5017고성능 열가소성 수지0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 0.00 €
K1700.00487신호등 파랑 RAL 5017고성능 열가소성 수지0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 0.00 €
K1700.00587신호등 파랑 RAL 5017고성능 열가소성 수지0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 0.00 €
K1700.10487신호등 파랑 RAL 5017고성능 열가소성 수지1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1700.10587신호등 파랑 RAL 5017고성능 열가소성 수지1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1700.10687신호등 파랑 RAL 5017고성능 열가소성 수지1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1700.20687신호등 파랑 RAL 5017고성능 열가소성 수지2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0.00 €
K1700.20887신호등 파랑 RAL 5017고성능 열가소성 수지2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0.00 €
K1700.30887신호등 파랑 RAL 5017고성능 열가소성 수지3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 0.00 €
K1700.31087신호등 파랑 RAL 5017고성능 열가소성 수지3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 0.00 €
K1700.41087신호등 파랑 RAL 5017고성능 열가소성 수지4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0.00 €
K1700.41287신호등 파랑 RAL 5017고성능 열가소성 수지4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0.00 €
K1700.51287신호등 파랑 RAL 5017고성능 열가소성 수지5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0.00 €
K1700.51687신호등 파랑 RAL 5017고성능 열가소성 수지5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0.00 €
K1700.90388연한 회색 RAL 7035고성능 열가소성 수지9M36810,51121,4412,424272227,56,412 0.00 €
K1700.90488연한 회색 RAL 7035고성능 열가소성 수지9M46810,51121,4412,424272227,56,412 0.00 €
K1700.90588연한 회색 RAL 7035고성능 열가소성 수지9M56810,51121,4412,424272227,56,412 0.00 €
K1700.00388연한 회색 RAL 7035고성능 열가소성 수지0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 0.00 €
K1700.00488연한 회색 RAL 7035고성능 열가소성 수지0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 0.00 €
K1700.00588연한 회색 RAL 7035고성능 열가소성 수지0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 0.00 €
K1700.10488연한 회색 RAL 7035고성능 열가소성 수지1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1700.10588연한 회색 RAL 7035고성능 열가소성 수지1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1700.10688연한 회색 RAL 7035고성능 열가소성 수지1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0.00 €
K1700.20688연한 회색 RAL 7035고성능 열가소성 수지2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0.00 €
K1700.20888연한 회색 RAL 7035고성능 열가소성 수지2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0.00 €
K1700.30888연한 회색 RAL 7035고성능 열가소성 수지3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 0.00 €
K1700.31088연한 회색 RAL 7035고성능 열가소성 수지3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 0.00 €
K1700.41088연한 회색 RAL 7035고성능 열가소성 수지4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0.00 €
K1700.41288연한 회색 RAL 7035고성능 열가소성 수지4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0.00 €
K1700.51288연한 회색 RAL 7035고성능 열가소성 수지5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0.00 €
K1700.51688연한 회색 RAL 7035고성능 열가소성 수지5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0.00 €
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
프랑스
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059