제품 그룹
수나사가 있는 정전기 방지 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
K0269

수나사가 있는 정전기 방지 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:아연 다이캐스팅 톱니 휠이 다린 강화 플라스틱으로 된 그립 레버.
스틸 부품 경도 등급 5. 8.
표면 마무리:스틸 부품, 갈색 처리됨, 흑연 검정색 그립 레버.정보:L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.이용:민감한 전기 및 전자 부품, 구성요소, 기계 (ESD-민감한 구성 부품)는 인근의 정전기 방전으로 (electrostatic discharge=ESD) 손상되거나 심지어 파괴될 수 있습니다.
정전기 방전은 사람으로 인해 또는 ESD 민감한 구성 부품의 취급으로 인해 발생할 수 있습니다(제조, 조립, 운송, 보관 등의 경우).
정전기 방전을 방지하기 위해서는 정전기 환경에 DIN EN 61340-5-1 기준에 부합하는 전기 전도성 제품들이 필요합니다.
이러한 제품들은 DIN EN61340-5-1에 따라 ESD 용도와 ESD 보호구역(EPA)에서 사용될 수 있습니다.
안전:이런 ESD 제품들은 폭발 위험이 있는 분야에 위치한 기계, 구성요소, 보호체계에서 사용될 수 있습니다.
이런 ESD 제품을 사용하면 정전기 불꽃 방전을 방지하여, 밀폐된 공간에서 폭발을 야기할 수 있는 가스나 분진의 점화를 방지합니다.
폭발 위험이 있는 곳에서 근무하고 있는 사람들을 보호하기 위해, 기계 제작자 및 작동자들은 ATEX 지침을 적용하고 지켜야 합니다.

대상 그룹 : ATEX 제품 지침 2014/34/EU을 적용해야 하는 제품 제작사.
ATEX-운용지침 1999/92/EG을 적용해야 하는 운용자.
도면 설명:
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
특징:
  RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0269 수나사가 있는 정전기 방지 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트 251 kB
 기술 정보 ESD 288 kB
 Certification TÜV SÜD 156 kB

도면

수나사가 있는 정전기 방지 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호XDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

LCAD액세서리가격주문
K0269.1120624X20M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 0.00 €
K0269.1120824X20M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 0.00 €
K0269.1121024X20M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 0.00 €
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
프랑스
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059