제품 그룹
암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트
K1626

암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명제품 설명:클램프력 증폭 부품이 통합된 클램핑 레버에서 표준 클램핑 레버와 비교하여 클램핑력이 최대 75% 증가할 수 있습니다.

이 외에도 이 제품은 손 힘에 한계가 있는 사람이 사용하여(예를 들면 재활 분야) 약간의 힘만으로도 상당한 클램핑력에 도달할 수 있습니다. 고정된 클램핑 레버를 푸는데 힘이 덜 필요합니다.

클램핑력 증가는 설치된 축방향 니들 베어링으로 이루어지며 클램핑 시 설정된 접촉 표면에서 매우 적은 마찰 표면이 발생합니다. 경화된 접촉 디스크는 높은 클램핑력을 위해 설계되었으며 정격 하중이 높은 베어링은 긴 수명을 보장합니다.

큰 고정된 장착면이 클램핑된 부품을 지속적으로 보호합니다. 이로 인해 평면 와셔는 요구되지 않습니다.
재질:

아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스테인레스 스틸 스틸 부품, 1.4305.

표면 마무리:플라스틱 코팅 혹은 고광택 크롬도금 그립 레버.
스틸 부품, 자연적 마무리.
축방향 니들 베어링, 경화처리 및 연마된 접촉 디스크 있음.
액추에이션 원리:핸들은 작동하지 않은 상태에서 스프로킷을 이용하여 나사 인서트에 끼워집니다. 핸들을 들어 올려 제 위치로 설정할 수 있으며 스프링력을 통해 스프로킷에서 다시 끼울 수 있습니다.이용:기계, 장치 및 시스템 건설, 재활 분야.조립:나사 체결 깊이는 나사 직경의 2배 이상이어야 하며 설치 시 나사산에 윤활유를 살짝 발라주어야 합니다.장점:동일한 조임 토크로 클램핑력 크게 증가.
고품질 축방향 니들 베어링, 높은 정격 하중 및 긴 수명.
고정된 장착면이 부품을 보호합니다.
요청 시:다른 색상.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1626 암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 308 kB

도면 (전체 요약)

암나사 및 클램핑력 강화 장치가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

클램핑 레버, 아연, 암나사 및 장력 강화장치, 실크 매트, 나사 인서트, 스테인리스 스틸

자세한 정보

도면

클램핑 레버, 아연, 암나사 및 장력 강화장치, 실크 매트, 나사 인서트, 스테인리스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
크기XD2

HH2H3H4AA1BTT1CAD액세서리가격주문
K1626.2081검정 RAL 9005새틴 피니시2M82538,527,752,655,66577,5102210 0.00 €
K1626.3101검정 RAL 9005새틴 피니시3M10304733,964,468,6809511,22410 0.00 €
K1626.4101검정 RAL 9005새틴 피니시4M103053,137,272,877,39511013,22710 0.00 €
K1626.5121검정 RAL 9005새틴 피니시5M123559,141,98387,5110127,515,43310 0.00 €

클램핑 레버, 아연, 암나사 및 장력 강화장치, 구조적 매트, 나사 인서트, 스테인리스 스틸

자세한 정보

도면

클램핑 레버, 아연, 암나사 및 장력 강화장치, 구조적 매트, 나사 인서트, 스테인리스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
크기XD2

HH2H3H4AA1BTT1CAD액세서리가격주문
K1626.208181검정 RAL 9005질감 매트2M82538,527,752,655,66577,5102210 0.00 €
K1626.208182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트2M82538,527,752,655,66577,5102210 0.00 €
K1626.208183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트2M82538,527,752,655,66577,5102210 0.00 €
K1626.208184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트2M82538,527,752,655,66577,5102210 0.00 €
K1626.208185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트2M82538,527,752,655,66577,5102210 0.00 €
K1626.208186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트2M82538,527,752,655,66577,5102210 0.00 €
K1626.208187연한 회색 RAL 7035질감 매트2M82538,527,752,655,66577,5102210 0.00 €
K1626.208188창문 회색 RAL 7040질감 매트2M82538,527,752,655,66577,5102210 0.00 €
K1626.310181검정 RAL 9005질감 매트3M10304733,964,468,6809511,22410 0.00 €
K1626.310182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트3M10304733,964,468,6809511,22410 0.00 €
K1626.310183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트3M10304733,964,468,6809511,22410 0.00 €
K1626.310184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트3M10304733,964,468,6809511,22410 0.00 €
K1626.310185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트3M10304733,964,468,6809511,22410 0.00 €
K1626.310186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트3M10304733,964,468,6809511,22410 0.00 €
K1626.310187연한 회색 RAL 7035질감 매트3M10304733,964,468,6809511,22410 0.00 €
K1626.310188창문 회색 RAL 7040질감 매트3M10304733,964,468,6809511,22410 0.00 €
K1626.410181검정 RAL 9005질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,22710 0.00 €
K1626.410182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,22710 0.00 €
K1626.410183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,22710 0.00 €
K1626.410184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,22710 0.00 €
K1626.410185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,22710 0.00 €
K1626.410186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,22710 0.00 €
K1626.410187연한 회색 RAL 7035질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,22710 0.00 €
K1626.410188창문 회색 RAL 7040질감 매트4M103053,137,272,877,39511013,22710 0.00 €
K1626.512181검정 RAL 9005질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,43310 0.00 €
K1626.512182퓨어 오렌지 RAL 2004질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,43310 0.00 €
K1626.512183밝은 노랑 RAL 1021질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,43310 0.00 €
K1626.512184신호등 빨강 RAL 3020질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,43310 0.00 €
K1626.512185시그널 녹색 RAL 6032질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,43310 0.00 €
K1626.512186신호등 파랑 RAL 5017질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,43310 0.00 €
K1626.512187연한 회색 RAL 7035질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,43310 0.00 €
K1626.512188창문 회색 RAL 7040질감 매트5M123559,141,98387,5110127,515,43310 0.00 €

클램핑 레버, 아연, 암나사 및 장력 강화장치, 고광택 크롬 도금, 나사 인서트, 스테인리스 스틸

자세한 정보

도면

클램핑 레버, 아연, 암나사 및 장력 강화장치, 고광택 크롬 도금, 나사 인서트, 스테인리스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
크기XD2

HH2H3H4AA1BTT1CAD액세서리가격주문
K1626.2086실버고광택 크롬 도금2M82538,527,752,655,66577,51022100.00 €
K1626.3106실버고광택 크롬 도금3M10304733,964,468,6809511,224100.00 €
K1626.4106실버고광택 크롬 도금4M103053,137,272,877,39511013,227100.00 €
K1626.5126실버고광택 크롬 도금5M123559,141,98387,5110127,515,433100.00 €
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
프랑스
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059