- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0911Parafusos de tensão (Heavy) |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça temperada e brunida.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | Adequado para | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0911.1412013 | 12 | M12 | 13 | 20 | 38 | 2 | 21,5 | 6,5 | 10 | 4 | K0911.506501 |  | | 0,00 € | | K0911.1416017 | 12 | M16 | 17 | 20 | 38 | 2 | 21,5 | 6,5 | 10 | 4 | K0911.506501 |  | | 0,00 € | | K0911.1516017 | 16 | M16 | 17 | 25 | 48 | 2,5 | 28 | 9,5 | 13 | 5 | K0911.638001 |  | | 0,00 € | | K0911.1520021 | 16 | M20 | 21 | 25 | 48 | 2,5 | 28 | 9,5 | 13 | 5 | K0911.638001 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|