Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça, anel de fixação e corpo do cabo em aço temperado.
Cabo em duroplástico PF 31 (termofixo).
Versão:Carcaça e anel de fixação endurecidos e brunidos.
Corpo do cabo brunido.
Cabo na cor preta.
Indicação:Os dados sobre as tolerâncias de peça de trabalho recomendadas na fixação com pinos de guia (Heavy) têm que ser respeitados. Para fixar a peça de trabalho com segurança, a barra da manivela tem que estar entre a posição de fixação recomendada e o ponto final.

* Espessura de peça de trabalho máx. ver pino de guia K0911 (medida C).
** Força manual admissível para a alça.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0911 Grampo de tração (Heavy) 172 kB
 Dados técnicos - Grampos de tração 57,1 kB

Desenhos

Grampo de tração (Heavy)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABCD

EFGHJKLForça
de tensão
N
Tolerância recomendada
para espessura
da peça de trabalho
Força
manual
FH N
Força
de retenção
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0911.5065015065281236M8x1426210401606000±0,5*600**8000  0,00 €
K0911.6380016380341645M10x18282,512501808000±0,8*600**14000  0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33