Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça brunida.Indicação:Estes modelos de parafusos são equipados com um sistema de fixação por cunha patenteado, que possibilita as mais altas forças de fixação com baixos torques de aperto, através de um controle manual simples. O sistema de fixação por cunha possui autobloqueio em todos os pontos de fixação. Através da rosca macho do parafuso, é possível atravessar rapidamente um curso mais longo, antes de efetuar o processo de fixação pelo sistema de fixação por cunha (até 2,2 mm de curso). Os parafusos de fixação com autobloqueio possuem diversas possibilidades de aplicação, principalmente em máquinas de prensagem, estampagem e de ferramentas, bem como na área de dispositivos e na construção de meios de produção.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2431 Parafusos tensores 334 kB

Desenhos

Parafusos tensores

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1HH1SSW1SW2Curso máx.
de aperto
Força nominal
kN
carga
estática máx.
kN
torque de aperto máx.
em SW1
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K2431.36M36x3197362513301,5408045 0,00 €
K2431.48M48X32890757,517412,28016090 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33