- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0837Grampos deslocáveis |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça temperada e brunida.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | B | C | D | E | F | G | H | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0837.08040 | 40 | 10 | 6 | 16 | 9 | 19 | 12 | M8 |  | | 0,00 € | | K0837.08050 | 50 | 12 | 14 | 16 | 9 | 19 | 12 | M8 |  | | 0,00 € | | K0837.08063 | 63 | 12 | 27 | 16 | 9 | 19 | 12 | M8 |  | | 0,00 € | | K0837.10050 | 50 | 12 | 8 | 20 | 11 | 25 | 12 | M10 |  | | 0,00 € | | K0837.10063 | 63 | 15 | 18 | 20 | 11 | 25 | 12 | M10 |  | | 0,00 € | | K0837.10080 | 80 | 15 | 32 | 23 | 11 | 25 | 16 | M10 |  | | 0,00 € | | K0837.10100 | 100 | 15 | 40 | 35 | 11 | 25 | 16 | M10 |  | | 0,00 € | | K0837.10125 | 125 | 15 | 50 | 50 | 11 | 25 | 16 | M10 |  | | 0,00 € | | K0837.12063 | 63 | 14 | 14 | 24 | 13 | 32 | 16 | M12 |  | | 0,00 € | | K0837.12080 | 80 | 20 | 25 | 24 | 13 | 32 | 16 | M12 |  | | 0,00 € | | K0837.12100 | 100 | 20 | 40 | 29 | 13 | 32 | 19 | M12 |  | | 0,00 € | | K0837.12125 | 125 | 20 | 50 | 44 | 13 | 32 | 19 | M12 |  | | 0,00 € | | K0837.12160 | 160 | 20 | 60 | 69 | 13 | 32 | 19 | M12 |  | | 0,00 € | | K0837.16080 | 80 | 18 | 17 | 30 | 17 | 38 | 19 | M16 |  | | 0,00 € | | K0837.16100 | 100 | 25 | 30 | 30 | 17 | 38 | 25 | M16 |  | | 0,00 € | | K0837.16125 | 125 | 25 | 45 | 40 | 17 | 38 | 25 | M16 |  | | 0,00 € | | K0837.16160 | 160 | 25 | 65 | 55 | 17 | 38 | 25 | M16 |  | | 0,00 € | | K0837.20160 | 160 | 32 | 60 | 52 | 21 | 50 | 25 | M20 |  | | 0,00 € | | K0837.20200 | 200 | 32 | 80 | 72 | 21 | 50 | 25 | M20 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|