- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K2427Grampos giratórios |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado 1.1191.Versão:peça brunida.Indicação:Pinos de apoio adequados, veja itens K0305 e K0306.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | H | H1 | D | A | R1 | F kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2427.05 | 32 | 14 | 8 | 1,2 | 12 | 2,5 | 8 | 3 | 5,5 | 14 | 7 | 3,42 |  | | 0,00 € | | K2427.06 | 40 | 17 | 10 | 1,6 | 16 | 4 | 10 | 3 | 7 | 18 | 8 | 4,82 |  | | 0,00 € | | K2427.08 | 50 | 22 | 12 | 2 | 20 | 5 | 12 | 4 | 9 | 22 | 10 | 8,77 |  | | 0,00 € | | K2427.10 | 63 | 28 | 16 | 2,5 | 25 | 6,5 | 16 | 4 | 11 | 27 | 12 | 13,9 |  | | 0,00 € | | K2427.12 | 80 | 35 | 20 | 3 | 32 | 9 | 20 | 5 | 14 | 35 | 14 | 20,2 |  | | 0,00 € | | K2427.14 | 100 | 44 | 25 | 4 | 40 | 12 | 25 | 6 | 16 | 44 | 16 | 27,6 |  | | 0,00 € | | K2427.16 | 125 | 55 | 32 | 5 | 50 | 16 | 30 | 6 | 18 | 54 | 18 | 37,8 |  | | 0,00 € | | K2427.20 | 160 | 75 | 40 | 6 | 60 | 20,5 | 30 | 8 | 22 | 65 | 22 | 58,8 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|