Grupos de mercadorias
Grampo com sensor de força
K1824

Grampo com sensor de força

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os Smart Products oferecem o valor agregado de poder detectar eletronicamente o status de atuação de vários elementos de fixação e suporte.

O grampo com sensor de força permite comparar a força com que uma peça de trabalho é fixada com um valor nominal previamente definido.
A configuração do valor nominal está descrita nas instruções de operação.

Se o grampo estiver conectado ao módulo Bluetooth K1831 por meio da porta USB tipo C integrada, ele transmitirá o status do sensor sem fio. O sinal pode então ser recebido e processado, por exemplo, pelo gateway K1494.
Além disso, o display de LED integrado do módulo Bluetooth indica o status do elemento de fixação.

A alimentação elétrica do grampo é efetuada através do módulo Bluetooth, que pode ser substituído, se necessário, sem reconfiguração.
Material:Aço temperado.
Carcaça do conector, aço.
Versão:Endurecida e brunida. Dureza 36-40 HRC.Indicação:O grampo com sensor de força permite comparar a força com que uma peça de trabalho é fixada com um valor nominal previamente definido. No manual de instruções está descrito o ajuste do valor nominal.
Se o grampo estiver equipado com um módulo Bluetooth, a força pode ser registrada e processada.
A alimentação elétrica do grampo é efetuada através do módulo Bluetooth, que pode ser substituído, se necessário, sem reconfiguração.
O módulo Bluetooth K1831 pode ser ligado ao grampo através de USB Tipo C.
Uma indicação segura da força só pode ser garantida se a fixação for efetuada na área designada.
Dados técnicos:Consulte Downloads, Indicação técnica.Aplicação:Com recurso ao grampo é possível controlar o processo de fixação.
Tolerância: ±10% em relação ao valor nominal.
Faixa de temperatura:0 °C até +65 °C.Acessórios:Módulo Bluetooth K1831.
Gateway K1494.
Segurança:Grampos com sensor de força não são adequados para proteção de pessoas.Indicação de desenho:
1) Sensor de força
2) USB tipo C
3) Área de fixação preferencial
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1824 Grampo com sensor de força 236 kB
 Indicação técnica para grampos com sensor de força 23,9 kB

Desenhos

Grampo com sensor de força

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoB

DHLL1L2L3L4para
parafuso
F
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K1824.103011208036201610M1015 0,00 €
K1824.1232142010045252010M12/M1430 0,00 €
K1824.1640182512557322514M16/M1840 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33