Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço temperado 1.1191.Versão:Forma A brunida.
Forma B com superfície sem tratamento e endurecida.
Indicação:As porcas T para ranhuras são usadas para o posicionamento rápido e preciso dos elementos para dispositivos.
O alinhamento dos elementos, que consome muito tempo, deixa de ser necessário.
A versão B pode ser montada em 90° para uma dimensão de fixação adicional. As porcas T para ranhuras pode assim ser usadas para duas larguras de ranhuras diferentes.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0954 Porcas guia com ranhuras 244 kB

Desenhos (visão geral)

Porcas guia com ranhuras

Porcas T para ranhuras, forma A, simples

mais informações

Desenhos

Porcas T para ranhuras, forma A, simples

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
BN=Largura
da ranhura
B

HH1LCADAces.PreçoEncomendar
K0954.08X8Asimples888-20 0,00 €
K0954.12X20Asimples201214630 0,00 €
K0954.12X22Asimples221214630 0,00 €
K0954.12X30Asimples301214630 0,00 €
K0954.14X20Asimples201414630 0,00 €
K0954.14X22Asimples221414630 0,00 €
K0954.14X30Asimples301414630 0,00 €
K0954.16X20Asimples201614630 0,00 €
K0954.16X22Asimples221614630 0,00 €
K0954.16X30Asimples301614630 0,00 €
K0954.18X20Asimples201814630 0,00 €
K0954.18X22Asimples221814630 0,00 €
K0954.18X30Asimples301814630 0,00 €
K0954.22X20Asimples202214630 0,00 €
K0954.22X22Asimples222214630 0,00 €
K0954.22X30Asimples302214630 0,00 €

Porcas T para ranhuras, forma B, bilateral

mais informações

Desenhos

Porcas T para ranhuras, forma B, bilateral

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
BN=Largura
da ranhura
B

HH1LL1CADAces.PreçoEncomendar
K0954.1814X18Bambos os lados1814104,91818 0,00 €
K0954.1814X20Bambos os lados2014104,92018 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33