Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Rosca laminada.
M6–M12 temperada para classe de resistência 10.9, cor preta.
M14–M36 temperada para classe de resistência 8.8, cor preta.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0697 Parafusos prisioneiros DIN 6379 162 kB
 Classes de resistência 42,1 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB
 Superfícies dos parafusos 122 kB

Desenhos

Parafusos prisioneiros DIN 6379

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DLB1B2CADAces.PreçoEncomendar
K0697.0632M632916 0,00 €
K0697.0640M640920 0,00 €
K0697.0650M650930 0,00 €
K0697.0663M663940 0,00 €
K0697.0680M680950 0,00 €
K0697.06100M6100963 0,00 €
K0697.0840M8401120 0,00 €
K0697.0863M8631140 0,00 €
K0697.0880M8801150 0,00 €
K0697.08100M81001163 0,00 €
K0697.08125M81251175 0,00 €
K0697.08160M816011100 0,00 €
K0697.1050M10501325 0,00 €
K0697.1080M10801350 0,00 €
K0697.10100M101001375 0,00 €
K0697.10125M101251375 0,00 €
K0697.10160M1016013100 0,00 €
K0697.10200M1020013125 0,00 €
K0697.1250M12501525 0,00 €
K0697.1263M12631532 0,00 €
K0697.1280M12801550 0,00 €
K0697.12100M121001563 0,00 €
K0697.12125M121251575 0,00 €
K0697.12160M1216015100 0,00 €
K0697.12200M1220015125 0,00 €
K0697.1463M14631732 0,00 €
K0697.1480M14801750 0,00 €
K0697.14100M141001763 0,00 €
K0697.14125M141251775 0,00 €
K0697.14160M1416017100 0,00 €
K0697.14200M1420017125 0,00 €
K0697.14250M1425017160 0,00 €
K0697.1663M16631932 0,00 €
K0697.1680M16801950 0,00 €
K0697.16100M161001963 0,00 €
K0697.16125M161251975 0,00 €
K0697.16160M1616019100 0,00 €
K0697.16200M1620019125 0,00 €
K0697.16250M1625019160 0,00 €
K0697.16315M1631519180 0,00 €
K0697.16350M1635019200 0,00 €
K0697.16500M1650020315 0,00 €
K0697.1880M18802350 0,00 €
K0697.18125M181252375 0,00 €
K0697.18160M1816023100 0,00 €
K0697.18200M1820023125 0,00 €
K0697.18250M1825023150 0,00 €
K0697.18315M1831523180 0,00 €
K0697.2080M20802732 0,00 €
K0697.20125M201252770 0,00 €
K0697.20160M2016027100 0,00 €
K0697.20200M2020027125 0,00 €
K0697.20250M2025027160 0,00 €
K0697.20315M2031527200 0,00 €
K0697.20400M2040027250 0,00 €
K0697.20500M2050027315 0,00 €
K0697.22100M221003145 0,00 €
K0697.22160M2216031100 0,00 €
K0697.22200M2220031125 0,00 €
K0697.22250M2225031160 0,00 €
K0697.22315M2231531180 0,00 €
K0697.22400M2240031250 0,00 €
K0697.24100M241003545 0,00 €
K0697.24125M241253563 0,00 €
K0697.24160M2416035100 0,00 €
K0697.24200M2420035125 0,00 €
K0697.24250M2425035160 0,00 €
K0697.24315M2431535200 0,00 €
K0697.24400M2440035250 0,00 €
K0697.24500M2450035315 0,00 €
K0697.24630M2463035315 0,00 €
K0697.27125M271253956 0,00 €
K0697.27200M2720039125 0,00 €
K0697.27315M2731539200 0,00 €
K0697.27400M2740039250 0,00 €
K0697.30125M301254356 0,00 €
K0697.30200M3020043125 0,00 €
K0697.30315M3031543200 0,00 €
K0697.30500M3050043315 0,00 €
K0697.30700M3070043400 0,00 €
K0697.301000M30100044400 0,00 €
K0697.36160M361605180 0,00 €
K0697.36200M3620051125 0,00 €
K0697.36250M3625051160 0,00 €
K0697.36315M3631551200 0,00 €
K0697.36400M3640051250 0,00 €
K0697.36500M3650051315 0,00 €
K0697.36700M3670051400 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33