Grupos de mercadorias
Pino de posicionamento para placas de fixação
K0855

Pino de posicionamento para placas de fixação

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os pinos de posicionamento são usados para posicionar elementos básicos nas mesas coordenadas.Material:Aço temperado.Versão:temperado e brunido.
Diâmetro do passe e superfícies de guia polidas.
Indicação:Form A
Pino de posicionamento para placas de base com perfuração em intervalos.
Forma B
Pino de posicionamento para placas de base com ranhuras em T.
Acessórios:Placas base K0800.Indicação de desenho:
1) Furo para extração
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 K0855_Datasheet_32678_Pino_de_posicionamento_para_placas_de_fixa_o--pt 459 kB

Desenhos

Pino de posicionamento para placas de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD

D1GLCADAces.PreçoEncomendar
K0855.14030A143029M664 0,00 €
K0855.18030A183029M664 0,00 €
K0855.20030A203029M664 0,00 €
K0855.22030A223029M664 0,00 €
K0855.140301B143029M851 0,00 €
K0855.180301B183029M857 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33