Grupos de mercadorias
imãs brutos (imãs pastilhas) em NdFeB
K1404

imãs brutos (imãs pastilhas) em NdFeB

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:NdFeB N35 (neodímio).Versão:niquelado.Indicação:Sistema sem blindagem.Faixa de temperatura:máx. 80 °C.Montagem:A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem ou colagem. Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1404 imãs brutos (imãs pastilhas) em NdFeB 130 kB

Desenhos

imãs brutos (imãs pastilhas) em NdFeB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

HForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1404.055 ±0,13 ±0,15 0,00 €
K1404.066 ±0,13 ±0,17,5 0,00 €
K1404.088 ±0,14 ±0,113 0,00 €
K1404.1010 ±0,13 ±0,115 0,00 €
K1404.1212 ±0,13 ±0,120 0,00 €
K1404.1515 ±0,13 ±0,125 0,00 €
K1404.1818 ±0,13 ±0,133 0,00 €
K1404.2424 ±0,13 ±0,139 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33