Grupos de mercadorias
Ímãs com pino roscado (fixadores magnéticos planos), de NdFeB e capa protetora de borracha
K0564

Ímãs com pino roscado (fixadores magnéticos planos), de NdFeB e...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Revestimento protetor em borracha sintética.
Versão:Carcaça zincada.
Revestimento protetor em borracha, preto.
Indicação:Fixador magnético plano com pino roscado, sistema blindado. Possui revestimento protetor de borracha, para a proteção de superfícies sensíveis. A proteção de borracha aumenta o coeficiente de atrito, alcançando elevadas forças de aderência laterais.Faixa de temperatura:máx. 60 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
2) Imã
3) Borracha
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0564 Ímãs com pino roscado (fixadores magnéticos planos), de NdFeB e capa protetora de borracha 122 kB
 Dados técnicos para imãs de retenção e brutos 62,8 kB

Desenhos

Ímãs com pino roscado (fixadores magnéticos planos), de NdFeB e capa protetora de borracha

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD2HH1LForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0564.0512M4715,58,513 0,00 €
K0564.0618M4612637 0,00 €
K0564.0122M4612,56,550 0,00 €
K0564.0731M66171189 0,00 €
K0564.0243M66211585 0,00 €
K0564.0366M88,22314,8180 0,00 €
K0564.0488M88,223,515,3420 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33