Grupos de mercadorias
Ímãs (botão de ímã)
K0559

Ímãs (botão de ímã)

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Núcleo do ímã em AlNiCo.Versão:pintado de vermelho.Indicação:Superfície aderente bipartida com furo passante para fixação. Sistema sem blindagem. Ímãs de botão com superfície aderente bipartida são utilizados principalmente em laboratórios, medições e para prender objetos de
metal.
Faixa de temperatura:máx. 450 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0559 Ímãs (botão de ímã) 129 kB
 Dados técnicos para imãs de retenção e brutos 62,8 kB

Desenhos

Ímãs (botão de ímã)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0559.01134,5107 0,00 €
K0559.02195,11319 0,00 €
K0559.03255,11629 0,00 €
K0559.043272566 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33