Grupos de mercadorias
Porcas cegas em aço inoxidável com flange para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT®
K1493

Porcas cegas em aço inoxidável com flange para anéis de vedação...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:

Apenas a combinação com o anel de vedação e arruela Hygienic USIT® pode garantir uma vedação livre de zonas mortas. As porcas cegas polidas possuem uma rugosidade da superfície de Ra < 0,8 µm. Além disso, as passagens internas foram projetadas com um raio mínimo de 3 mm, o que evita a aderência de partículas de sujeira e garante uma limpeza fácil.

A porca cega com flange para anéis de vedação e arruela Hygienic USIT® é adequada para fixação em setores de higiene, além de corresponder às diretrizes do EHEDG, como confirmado pelo respectivo certificado.

Material:

Aço inoxidável 1.4404.

Versão:peça polida.Indicação:

O certificado do EHEDG é válido apenas na aplicação do anel de vedação e arruela Hygienic USIT® compatível K1491.

Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:

Anel de vedação e arruela Hygienic USIT® K1491.
Parafusos sextavados com colar K1492.
Soquetes com encaixes de plástico K1361.
Chave estrela / de boca com elementos de encaixe de proteção K1362.

Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1493 Porcas cegas em aço inoxidável com flange para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT® 242 kB
 Indicações técnicas para Hygienic USIT® 371 kB
 Torques 35,9 kB
 Certificate of compliance - EHEDG 260 kB

Desenhos

Porcas cegas em aço inoxidável com flange para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT®

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1HRSWTCADAces.PreçoEncomendar
K1493.04M410,890,4574,8 0,00 €
K1493.05M511,8110,586 0,00 €
K1493.06M614130,55107,2 0,00 €
K1493.08M818160,6139,6 0,00 €
K1493.10M1022200,751612 0,00 €
K1493.12M1226,6230,91814,4 0,00 €
K1493.16M1635301,22419,2 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33