Grupos de mercadorias
Porcas calota flangeadas em aço inoxidável e anéis de vedação e arruelas para o conjunto Hygienic USIT®
K1594

Porcas calota flangeadas em aço inoxidável e anéis de vedação e...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:

Conjunto: porca calota flangeada K1493 + anel de vedação e arruela Hygienic USIT® K1491.

Somente a combinação de porca calota flangeada com anel de vedação e arruela Hygienic USIT® pode garantir uma vedação livre de zonas mortas.

A porca calota flangeada para o anel de vedação e arruela Hygienic USIT® é apropriada para processos de fixação nos setores de higiene, além de corresponder às diretrizes do EHEDG, veja confirmação no respectivo certificado.

Material:

Porca calota: aço inoxidável 1.4404
Arruela: aço inoxidável 1.4404
Anel de vedação:
75 EPDM 295 (preto).
70 EPDM 253815 (branco).
75 Fluoroprene® XP 45 (azul).

Versão:Porca calota: polida.Indicação:

O certificado EHEDG é válido somente para a combinação de porca calota flangeada K1493 com o anel de vedação e arruela Hygienic USIT® K1491 especialmente compatíveis.

Atenção:

O funcionamento do sistema de aparafusamento Hygienic USIT® foi testado com materiais de aço inoxidável e agentes de limpeza convencionais. A adequação ao respectivo tipo de aplicação deve ser testada pelo usuário.

Acessórios:Parafusos sextavados com flange K1492.
Soquetes com insertos de plástico K1361.
Chave estrela/de boca com elementos de encaixe de proteção K1362.
Particularidades:
Aço inoxidável RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1594 Porcas calota flangeadas em aço inoxidável e anéis de vedação e arruelas para o conjunto Hygienic USIT® 372 kB
 Indicações técnicas para Hygienic USIT® 371 kB
 Torques 35,9 kB
 Certificate of compliance - EHEDG 260 kB

Desenhos

Porcas calota flangeadas em aço inoxidável e anéis de vedação e arruelas para o conjunto Hygienic USIT®

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
Cor
dos componentes
D

D1D2D3HRSSWTPermissão /
Certificação
CADAces.PreçoEncomendar
K1594.04175 EPDM 295pretoM410,89,74,190,45174,8EHEDG 0,00 €
K1594.05175 EPDM 295pretoM511,810,75,1110,5186EHEDG 0,00 €
K1594.06175 EPDM 295pretoM61413,16,1130,551107,2EHEDG 0,00 €
K1594.08175 EPDM 295pretoM81816,98,1160,61139,6EHEDG 0,00 €
K1594.10175 EPDM 295pretoM102221,210,1200,751,51612EHEDG 0,00 €
K1594.12175 EPDM 295pretoM1226,625,512,1230,91,51814,4EHEDG 0,00 €
K1594.16175 EPDM 295pretoM163533,916,1301,21,52419,2EHEDG 0,00 €
K1594.04270 EPDM 253815brancoM410,89,74,190,45174,8EHEDG 0,00 €
K1594.05270 EPDM 253815brancoM511,810,75,1110,5186EHEDG 0,00 €
K1594.06270 EPDM 253815brancoM61413,16,1130,551107,2EHEDG 0,00 €
K1594.08270 EPDM 253815brancoM81816,98,1160,61139,6EHEDG 0,00 €
K1594.10270 EPDM 253815brancoM102221,210,1200,751,51612EHEDG 0,00 €
K1594.12270 EPDM 253815brancoM1226,625,512,1230,91,51814,4EHEDG 0,00 €
K1594.16270 EPDM 253815brancoM163533,916,1301,21,52419,2EHEDG 0,00 €
K1594.044fluoroprene XP 45azulM410,89,74,190,45174,8EHEDG 0,00 €
K1594.054fluoroprene XP 45azulM511,810,75,1110,5186EHEDG 0,00 €
K1594.064fluoroprene XP 45azulM61413,16,1130,551107,2EHEDG 0,00 €
K1594.084fluoroprene XP 45azulM81816,98,1160,61139,6EHEDG 0,00 €
K1594.104fluoroprene XP 45azulM102221,210,1200,751,51612EHEDG 0,00 €
K1594.124fluoroprene XP 45azulM1226,625,512,1230,91,51814,4EHEDG 0,00 €
K1594.164fluoroprene XP 45azulM163533,916,1301,21,52419,2EHEDG 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33