Grupos de mercadorias
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, aço, DIN ISO 12240-1, livre de manutenção
K2079

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de tamanho (D) 5-12 em aço de corte rápido torcido, a partir do tamanho (D) 16 aço temperado forjado. Esfera de articulação endurecida, retificada e polida.
Anel externo em bronze com tecido de PTFE colado.
Versão:peça zincada.Indicação:O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KA.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2079 Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, aço, DIN ISO 12240-1, livre de manutenção 224 kB

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, aço, DIN ISO 12240-1, livre de manutenção

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2Material
do corpo
básico
AB

DD1HH1KLL1L2αCapacidades de
carga dinâmica
kN
Capacidade de
carga estática
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K2079.05rosca direitaaço de usinagem fácil33185M58611,1119942135,76 0,00 €
K2079.06rosca direitaaço de usinagem fácil36206M696,7512,7211046137,27,65 0,00 €
K2079.08rosca direitaaço de usinagem fácil42248M812915,8752512541411,612,9 0,00 €
K2079.10rosca direitaaço de usinagem fácil482810M101410,519,052814621314,518 0,00 €
K2079.12rosca direitaaço de usinagem fácil543212M12161222,225321670131724 0,00 €
K2079.16rosca direitaaço temperado664216M16211528,5753721871528,539 0,00 €
K2079.20rosca direitaaço temperado785020M20x1,5251834,92545251031442,557 0,00 €
K2079.22rosca direitaaço temperado845422M22x1,5282038,104827111155768 0,00 €
K2079.25rosca direitaaço temperado946025M24x2,0312242,865530124156885 0,00 €
K2079.30rosca direitaaço temperado1107030M30x2,0372550,866351451788114 0,00 €
K2079.35rosca direitaaço temperado1408135M36x2432857,158540180,516106142 0,00 €
K2079.40rosca direitaaço temperado1509140M42x2493366,679045195,517125171 0,00 €
K2079.051rosca esquerdaaço de usinagem fácil33185M58611,1119942135,76 0,00 €
K2079.061rosca esquerdaaço de usinagem fácil36206M696,7512,7211046137,27,65 0,00 €
K2079.081rosca esquerdaaço de usinagem fácil42248M812915,8752512541411,612,9 0,00 €
K2079.101rosca esquerdaaço de usinagem fácil482810M101410,519,052814621314,518 0,00 €
K2079.121rosca esquerdaaço de usinagem fácil543212M12161222,225321670131724 0,00 €
K2079.161rosca esquerdaaço temperado664216M16211528,5753721871528,539 0,00 €
K2079.201rosca esquerdaaço temperado785020M20x1,5251834,92545251031442,557 0,00 €
K2079.221rosca esquerdaaço temperado845422M22x1,5282038,104827111155768 0,00 €
K2079.251rosca esquerdaaço temperado946025M24x2,0312242,865530124156885 0,00 €
K2079.301rosca esquerdaaço temperado1107030M30x2,0372550,866351451788114 0,00 €
K2079.351rosca esquerdaaço temperado1408135M36x2432857,158540180,516106142 0,00 €
K2079.401rosca esquerdaaço temperado1509140M42x2493366,679045195,517125171 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33