Grupos de mercadorias
Pino com cabeça ISO 2341 forma B
K2144

Pino com cabeça ISO 2341 forma B

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:zinco galvanizado.Indicação:Pino com furo para cupilhas. O travamento ocorre por meio de uma cupilha.

ISO 2341 forma B com furo para cupilhas. Diâmetro do pino com faixa de tolerância h11.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2144 Pino com cabeça ISO 2341 forma B 238 kB

Desenhos

Pino com cabeça ISO 2341 forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

D1D3D4KWZ1Z2CADAces.PreçoEncomendar
K2144.00816516,5814233,521 0,00 €
K2144.00821521,5814233,521 0,00 €
K2144.00826526,5814233,521 0,00 €
K2144.00831531,5814233,521 0,00 €
K2144.01020520,510183,244,521 0,00 €
K2144.01025525,510183,244,521 0,00 €
K2144.01030530,510183,244,521 0,00 €
K2144.01040540,510183,244,521 0,00 €
K2144.01045545,510183,244,521 0,00 €
K2144.01055555,510183,244,521 0,00 €
K2144.01065565,510183,244,521 0,00 €
K2144.01224524,512203,245,531,6 0,00 €
K2144.01229529,512203,245,531,6 0,00 €
K2144.01234534,512203,245,531,6 0,00 €
K2144.01239539,512203,245,531,6 0,00 €
K2144.01244544,512203,245,531,6 0,00 €
K2144.01254554,512203,245,531,6 0,00 €
K2144.01634034162544,5631,6 0,00 €
K2144.01639039162544,5631,6 0,00 €
K2144.01644044162544,5631,6 0,00 €
K2144.01649049162544,5631,6 0,00 €
K2144.01654054162544,5631,6 0,00 €
K2144.01659059162544,5631,6 0,00 €
K2144.01858058182855731,6 0,00 €
K2144.02032032203055842 0,00 €
K2144.02042042203055842 0,00 €
K2144.02047047203055842 0,00 €
K2144.02052052203055842 0,00 €
K2144.02057057203055842 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33