Grupos de mercadorias
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, em versão estreita, DIN ISO 12240-1, livre de manutenção
K2084

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de tamanho (D) 6-12 em aço de corte rápido torneado, a partir do tamanho (D) 17 aço temperado forjado.
Esfera de articulação endurecida, retificada, polida e cromada endurecida.
Anel externo em aço temperado para rolamento com tecido de PTFE colado.
Versão:peça zincada.Indicação:O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série E.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2084 Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, em versão estreita, DIN ISO 12240-1, livre de manutenção 254 kB

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, em versão estreita, DIN ISO 12240-1, livre de manutenção

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2Material
do corpo
básico
AB

B1DD1D2D3HH1KLL1αSWCapacidades de
carga dinâmica
kN
Capacidade de
carga estática
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K2084.06rosca direitaaço de usinagem fácil302156M6101364,4101140,513113,68,15 0,00 €
K2084.08rosca direitaaço de usinagem fácil362458M812,5168613154815145,8512,9 0,00 €
K2084.10rosca direitaaço de usinagem fácil43296,510M10151997162057,512178,6517,6 0,00 €
K2084.10125rosca direitaaço de usinagem fácil43296,510M10x1,25151997162057,512178,6517,6 0,00 €
K2084.12rosca direitaaço de usinagem fácil50346,512M1217,522108182367111911,424,5 0,00 €
K2084.12125rosca direitaaço de usinagem fácil50346,512M12x1,2517,522108182367111911,424,5 0,00 €
K2084.17rosca direitaaço temperado67461017M1624301414253490102722,445 0,00 €
K2084.20rosca direitaaço temperado77531020M20x1,527,53516162940103,593231,560 0,00 €
K2084.25rosca direitaaço temperado94641225M24x2,033,542202035,5481267365183 0,00 €
K2084.30rosca direitaaço temperado110731530M30x2,04050222240,756146,564166,5110 0,00 €
K2084.061rosca esquerdaaço de usinagem fácil302156M6101364,4101140,513113,68,15 0,00 €
K2084.081rosca esquerdaaço de usinagem fácil362458M812,5168613154815145,8512,9 0,00 €
K2084.101rosca esquerdaaço de usinagem fácil43296,510M10151997162057,512178,6517,6 0,00 €
K2084.101251rosca esquerdaaço de usinagem fácil43296,510M10x1,25151997162057,512178,6517,6 0,00 €
K2084.121rosca esquerdaaço de usinagem fácil50346,512M1217,522108182367111911,424,5 0,00 €
K2084.121251rosca esquerdaaço de usinagem fácil50346,512M12x1,2517,522108182367111911,424,5 0,00 €
K2084.171rosca esquerdaaço temperado67461017M1624301414253490102722,445 0,00 €
K2084.201rosca esquerdaaço temperado77531020M20x1,527,53516162940103,593231,560 0,00 €
K2084.251rosca esquerdaaço temperado94641225M24x2,033,542202035,5481267365183 0,00 €
K2084.301rosca esquerdaaço temperado110731530M30x2,04050222240,756146,564166,5110 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33