- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Piezas de presión con resorte
- K0309
Piezas de presión con resorte ranura y bola, acero
- K0310
Piezas de presión con resorte ranura y bola, acero inoxidable
- K0311
Piezas de presión con resorte ranura y bola de POM
- K0312
Piezas de presión con resorte ranura y bola de acero inoxidable
- K0609
Piezas de presión con resorte ranura y bola cerámica, acero inoxidable
- K0313
Piezas de presión con resorte ranura y perno de presión, acero
- K0314
Piezas de presión con resorte ranura y perno de presión, acero inoxidable
- K0656
Piezas de presión con resorte y sensor de estado
- K0315
Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero
- K0316
Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero inoxidable
- K0610
Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola cerámica, acero inoxidable
- K0657
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, versión larga
- K0317
Llave de montaje
- K0317
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero
- K1370
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión aplanado, acero
- K0318
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero
- K1372
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM aplanado, acero
- K0319
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero inoxidable
- K1379
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión aplanado, acero inoxidable
- K0320
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable
- K1381
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM aplanado, acero inoxidable
- K0321
Piezas de presión con resorte ranura y bola, acero, con seguro de rosca
- K0322
Piezas de presión con resorte ranura y bola, acero inoxidable, con seguro de rosca
- K0323
Piezas de presión con resorte ranura y perno de presión, acero, con seguro de rosca
- K0324
Piezas de presión con resorte ranura y perno de presión, acero inoxidable, con seguro de rosca
- K0325
Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero, con seguro de rosca
- K0326
Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero inoxidable, con seguro de rosca
- K0327
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero, con seguro de rosca
- K1371
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión aplanado, acero, con seguro de rosca
- K0328
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero, con seguro de rosca
- K1373
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión aplanado de POM, acero, con seguro de rosca
- K0329
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero inoxidable, con seguro de rosca
- K1380
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión aplanado, acero inoxidable, con seguro de rosca
- K0330
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable, con seguro de rosca
- K1382
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM aplanado, acero inoxidable, con seguro de rosca
- K0331
Piezas de presión con resorte y cabeza
- K0332
Piezas de retención
- K0333
Piezas de presión con resorte versión lisa, acero inoxidable
- K0333
Piezas de presión con resorte versión lisa, prolongadas, acero inoxidable
- K0334
Piezas de presión con resorte versión lisa, plástico
- K1171
Piezas de presión con resorte de acabado natural, autoblocante, plástico
- K0582
Piezas de presión con resorte y anillo de sujeción
- K0335
Piezas de presión con resorte versión lisa, sin collar, acero inoxidable
- K0336
Piezas de presión con resorte y cabeza
- K0337
Piezas de presión con resorte versión lisa, doble cara
- K1172
Piezas de presión con resorte de acabado natural
- K1277
Casquillos de muelle
- K0583
Dispositivos de enclavamiento de dos bolas
- K1294
Vaivén de bola
- K1294
Distanciador para vaivén de bola
- K1294
Ángulos de fijación para vaivén de bola
- K1295
Cierres magnéticos
- K1295
Ángulos de fijación para cierre magnético
- K0368
Piezas de presión laterales con resorte
- K0369
Soportes excéntricos y herramientas de montaje para piezas de presión laterales con resorte
- K0369
Herramienta de montaje
- K1733
Piezas de presión laterales con resorte y muelle de plástico
- K1733
Herramientas de montaje para piezas de presión laterales con muelle de plástico
- K1292
Soportes excéntricos con perforación de centrado
- K0370
Piezas de presión laterales con resorte y sin perno de presión
- K0371
Piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado
- K0371
Herramienta de montaje
- K0372
Piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado, sin perno de presión
- K0373
Piezas de tracción y piezas de presión con resorte
- K0977
Piezas de tracción y piezas de presión con resorte con protección contra torsión
- K0374
Piezas de presión laterales con resorte
- Pernos de bloqueo
- Pasadores de bloqueo
- Pernos de bloqueo de bola
- Pernos enchufables
- Cables de retención, cadenas de bolas
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1733Piezas de presión laterales con resorte y muelle de plástico |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Manguito y muelle de plástico. Perno de presión de acero, de acero inoxidable o de POM.Versión:Perno de presión (acero) templado por cementación y bruñido. Perno de presión (de acero inoxidable) acabado natural. Perno de presión (POM) blanco.Indicación:Las piezas de presión laterales con resorte sirven para el posicionamiento, sujeción, retención y fijación de piezas de trabajo en aplicaciones en las que se puede generar más suciedad. Por ejemplo: lacado y con chorro de arena.
Cálculo de medida X: Y > = L1-D1/2, entonces X=D1/2-S Y < L1-D1/2, entonces X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Fuerza del muelle ligera = muelles azules Fuerza del muelle estándar = muelles rojos Fuerza del muelle reforzada = muelles verdesMontaje:El manguito se presiona en la perforación. Se recomienda humedecer el manguito antes del montaje.Indicación sobre el dibujo:1) Herramienta de montaje 2) Algunos tamaños tienen una forma de clavija distinta
Y = Altura de pieza de trabajo W = Longitud de pieza de trabajo X = Medida de coordenadas Z = Diámetro de tope Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Piezas de presión laterales y muelle de plástico, pernos de presión de acero |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Versión 2 | D | D1 | D2 | L | L1 | ±S | F aprox. N | Referencia de la herramienta de montaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1733.100307 | fuerza del muelle ligera | forma de clavija diferente | 6 | 3 | 5,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 10 | K1733.03 | | | A petición | | K1733.100409 | fuerza del muelle ligera | - | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 15 | K1733.04 | | | A petición | | K1733.100509 | fuerza del muelle ligera | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 30 | K1733.05 | | | A petición | | K1733.100609 | fuerza del muelle ligera | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 20 | K1733.05 | | | A petición | | K1733.200307 | fuerza del muelle estándar | forma de clavija diferente | 6 | 3 | 5,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 20 | K1733.03 | | | A petición | | K1733.200409 | fuerza del muelle estándar | - | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 30 | K1733.04 | | | A petición | | K1733.200509 | fuerza del muelle estándar | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 60 | K1733.05 | | | A petición | | K1733.200609 | fuerza del muelle estándar | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 30 | K1733.05 | | | A petición | | K1733.200813 | fuerza del muelle estándar | - | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 50 | K1733.08 | | | A petición | | K1733.201016 | fuerza del muelle estándar | - | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 80 | K1733.10 | | | A petición | | K1733.300509 | fuerza del muelle reforzada | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 90 | K1733.05 | | | A petición | | K1733.300609 | fuerza del muelle reforzada | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 60 | K1733.05 | | | A petición | | K1733.300813 | fuerza del muelle reforzada | - | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 100 | K1733.08 | | | A petición | | K1733.301016 | fuerza del muelle reforzada | - | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 160 | K1733.10 | | | A petición | |
|
Piezas de presión laterales y muelle de plástico, pernos de presión de acero inoxidable |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Versión 2 | D | D1 | D2 | L | L1 | ±S | F aprox. N | Referencia de la herramienta de montaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1733.110307 | fuerza del muelle ligera | forma de clavija diferente | 6 | 3 | 2,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 10 | K1733.03 | | | A petición | | K1733.110409 | fuerza del muelle ligera | - | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 15 | K1733.04 | | | A petición | | K1733.110509 | fuerza del muelle ligera | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 30 | K1733.05 | | | A petición | | K1733.110609 | fuerza del muelle ligera | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 20 | K1733.05 | | | A petición | | K1733.210307 | fuerza del muelle estándar | forma de clavija diferente | 6 | 3 | 5,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 20 | K1733.03 | | | A petición | | K1733.210409 | fuerza del muelle estándar | - | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 30 | K1733.04 | | | A petición | | K1733.210509 | fuerza del muelle estándar | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 60 | K1733.05 | | | A petición | | K1733.210609 | fuerza del muelle estándar | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 30 | K1733.05 | | | A petición | | K1733.210813 | fuerza del muelle estándar | - | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 50 | K1733.08 | | | A petición | | K1733.211016 | fuerza del muelle estándar | - | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 80 | K1733.10 | | | A petición | | K1733.310509 | fuerza del muelle reforzada | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 90 | K1733.05 | | | A petición | | K1733.310609 | fuerza del muelle reforzada | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 60 | K1733.05 | | | A petición | | K1733.310813 | fuerza del muelle reforzada | - | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,2 | 1,2 | 100 | K1733.08 | | | A petición | | K1733.311016 | fuerza del muelle reforzada | - | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,6 | 1,6 | 160 | K1733.10 | | | A petición | |
|
Piezas de presión laterales y muelle de plástico, pernos de presión de POM |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Versión 2 | D | D1 | D2 | L | L1 | ±S | F aprox. N | Referencia de la herramienta de montaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1733.120307 | fuerza del muelle ligera | forma de clavija diferente | 6 | 3 | 5,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 10 | K1733.03 | | | A petición | | K1733.120409 | fuerza del muelle ligera | - | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 15 | K1733.04 | | | A petición | | K1733.120509 | fuerza del muelle ligera | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 30 | K1733.05 | | | A petición | | K1733.120609 | fuerza del muelle ligera | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 20 | K1733.05 | | | A petición | | K1733.220307 | fuerza del muelle estándar | forma de clavija diferente | 6 | 3 | 5,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 20 | K1733.03 | | | A petición | | K1733.220409 | fuerza del muelle estándar | - | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 30 | K1733.04 | | | A petición | | K1733.220509 | fuerza del muelle estándar | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 60 | K1733.05 | | | A petición | | K1733.220609 | fuerza del muelle estándar | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 30 | K1733.05 | | | A petición | | K1733.220813 | fuerza del muelle estándar | - | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 50 | K1733.08 | | | A petición | | K1733.221016 | fuerza del muelle estándar | - | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 80 | K1733.10 | | | A petición | | K1733.320509 | fuerza del muelle reforzada | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 90 | K1733.05 | | | A petición | | K1733.320609 | fuerza del muelle reforzada | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 60 | K1733.05 | | | A petición | | K1733.320813 | fuerza del muelle reforzada | - | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 100 | K1733.08 | | | A petición | | K1733.321016 | fuerza del muelle reforzada | - | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 160 | K1733.10 | | | A petición | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|