Grupos de mercancía
Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola cerámica, acero inoxidable
K0610

Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Manguito 1.4305.
Bola de cerámica Si3N4.
Muelle 1.4310.

Versión:Acabado natural.Indicación:

El nitruro de silicio (Si3N4) se caracteriza especialmente por una combinación de excelentes propiedades materiales. Estas van desde una alta resiliencia y estabilidad, hasta un comportamiento de desgaste excelente y una buena resistencia química.

Ventajas:Elevada resistencia a la temperatura.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0610 Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola cerámica, acero inoxidable 240 kB

Planos

Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola cerámica, acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HLSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0610.05M530,9142,5611A petición
K0610.06M63,51153913A petición
K0610.08M851,51841530A petición
K0610.10M10622352035A petición
K0610.12M1282,52663055A petición
K0610.16M16103,533865125A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33