Grupos de mercancía
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión aplanado, acero inoxidable
K1379

Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Manguito 1.4305.
Perno de presión 1.4034.
Muelle 1.4310.

Versión:Acabado natural. Perno de presión endurecido.Indicación:Esta pieza de presión se utiliza principalmente como pasador expulsor y como tope elástico en la fabricación de herramientas.
El accionamiento se realiza en sentido axial.
Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de sujeción pegado
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1379 Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión aplanado, acero inoxidable 282 kB

Planos

Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión aplanado, acero inoxidable
Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión aplanado, acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HLT1NSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Referencia de la
lave de montaje
CADAcc.PrecioPedir
K1379.05M52,42,3180,80,81,5517K0317.905 A petición
K1379.06M62,72,520112617K0317.906 A petición
K1379.08M83,53221,41,22,5729K0317.908 A petición
K1379.10M1043221,41,63831K0317.910 A petición
K1379.12M1264282241047K0317.912 A petición
K1379.16M167,55322,52,553885K0317.916 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33