Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Raccord de tube : thermoplastique.
Embase : aluminium.
Tube : aluminium.
Finition :Raccord : noir.
Embase : revêtu de poudre noir.
Tube : naturel.
Nota :Fixation de positionnement pour support d'écran. Les trous de fixation universels permettent un montage simple sur les éléments de surface.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1510 Console murale 290 kB

Dessins

Console murale

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFigureFinition 1CAOAcc.PrixCommander
K1510.3003Console murale Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Egypte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33