Groupes de marchandise
Grenouillères en inox avec étrier en tôle et déclencheur, trous de fixation cachés, forme B
K1357_B

Grenouillères en inox avec étrier en tôle et déclencheur, trous...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4301.

Finition :Naturel.
La surface des sauterelles est mate.
Indication de dessin :
1) Déclencheur
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1357_B Grenouillères en inox avec étrier en tôle et déclencheur, trous de fixation cachés, forme B 158 kB

Dessins

Grenouillères en inox avec étrier en tôle et déclencheur, trous de fixation cachés, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeLEE1E2E3E4BHD

B1E5H1D1SCAOAcc.PrixCommander
K1357.43100B1003213,5321836,55319,54,3443254,32 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Egypte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33