Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: закаленный (52 +2 HRC) и вороненый.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1958_AN Упор 162 kB

Чертежи

Упор

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1958.12Упор по запросу

Другие товары этой категории

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33