Группы товаров
Эксцентриковый зажимной блок с зажимом с опорной поверхностью
K0028

Эксцентриковый зажимной блок с зажимом с опорной поверхностью

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Корпус закалённый и воронёный.
Прижимная шайба закалённая и покрытая латунью.
Указание:Эксцентриковые зажимные приспособления могут использоваться непосредственно на столе станка. Эффект зажима сопровождается эффектом прижима сверху.По запросу:Заменяемые эксцентриковые болты.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0028 Эксцентриковый зажимной блок с зажимом с опорной поверхностью 190 kB

Чертежи

Эксцентриковый зажимной блок с зажимом с опорной поверхностью

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

B
Ширина Т-паза
Зажимное
усилие,
кН
Принадлежности KIPPCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0028.121212- по запросу
K0028.141412K1969.1216 по запросу
K0028.161612K1969.1216 по запросу
K0028.181812K1969.1216 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33