Группы товаров
Запасные болты для зажимных эксцентриковых болтов, форма A
K1969_A

Запасные болты для зажимных эксцентриковых болтов, форма A

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Эксцентриковый болт, сталь закаленная.Указание:Запасные болты для эксцентриковых зажимов и зажимных эксцентриковых болтов.Принадлежности:Эксцентрики зажимные геометрические K0022.
Эксцентриковые зажимы K1694.
Зажимы шестигранные изменяемые K0023.
Зажимные эксцентриковые болты с зубчатыми головками K0025.
Зажимные эксцентриковые болты с шестигранником K0026.
Зажимные эксцентриковые болты с шестигранником и T-образной накидной гайкой K0027.
Зажимные эксцентриковые болты с зажимной деталью K0029.
Зажимные эксцентриковые болты с зажимной деталью с упором, с возможностью смещения K0031.
Зажимные эксцентриковые болты с зажимной деталью и ограничителем K0036.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1969_A Запасные болты для зажимных эксцентриковых болтов, форма A 179 kB

Чертежи

Запасные болты для зажимных эксцентриковых болтов, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

KLSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1969.0410AM42,8103 по запросу
K1969.0612AM64124 по запросу
K1969.0815AM84,8155 по запросу
K1969.1013AM105,511,57 по запросу
K1969.1020AM106,4207 по запросу
K1969.1624AM169,72412 по запросу
K1969.1630AM169,73012 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33