Группы товаров
Указатели уровня масла, форма А, без термометра
K0443_A

Указатели уровня масла, форма А, без термометра

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из термопласта, полиамида.
Уплотнительное кольцо и плоское уплотнение из резины (нитрильный каучук).
Рефлектор из алюминия.
Болт и шестигранная гайка из стали.
Исполнение: Корпус, прозрачный, высокопрочный, стойкий к старению, термостабильный до 100 °C.
Сопротивление давлению при 20 °C до 10 бар при 60 °C до 8 бар.
Рефлектор, цвет белый, лакированный, маркировочные отметки и шкала, цвет черный.
Болт и шестигранная гайка из оцинкованной стали.
Указание:Указатели уровня масла могут быть представлены как на рисунке или могут монтироваться непосредственно в резьбовые отверстия. Расстояние между крепёжными отверстиями = L1 ±0,3. Максимальный момент затяжки крепежных винтов составляет 5 Нм.Указание на чертеже:
1) Плоское уплотнение
2) Уплотнительное кольцо
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0443_A Указатели уровня масла, форма А, без термометра 163 kB

Чертежи

Указатели уровня масла, форма А, без термометра

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаBD1HH1LL1L2L3Количество
крепежных
болтов
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0443.1076A27M1020211037644372 0,00 €
K0443.1127A27M12191815112795802 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33