Группы товаров
Патрубки заливные
K1103

Патрубки заливные, из пластмассы, с монтажным фланцем

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал, конструкция:1. Фиксируемая крышка, термопласт, полиамид 66, цвет красный.

2. Заливная сетка, термопласт, полипропилен, цвет черный.

3. Фланец, сталь, никелированная.

4. Крепежные болты, сталь, никелированная.

5. Уплотнение фланца, пробка.

6. Цепь, латунь.
Указание:Форма A: макс. давление при вентиляции составляет 50 мбар (0,73 psi) при макс. количестве воздуха 500 л/мин. Воздушный фильтр предотвращает проникновение загрязнений.

Форма B: содержит вентиляционный и выпускной клапан из пластмассы. Давление в отверстии при вентиляции составляет 0,35 бар (±0,05 бар). Давление в отверстии при аэрации составляет 0,05 бар. Эта форма подходит для тех случаев, когда поток воздуха должен регулироваться в обоих направлениях.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1103 Патрубки заливные, из пластмассы, с монтажным фланцем 240 kB

Чертежи

Патрубки заливные, из пластмассы, с монтажным фланцем

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаИсполнение 2DD1D2D3D4D5D6LL1L2L3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1103.170Aс фильтром70468358726037419411514 0,00 €
K1103.270Bвоздушный клапан70468358726037419411514 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33