Группы товаров
Посадочный патрон для уплотнительных пробок
K2321

Посадочный патрон для уплотнительных пробок

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:инструментальная сталь.Исполнение: в улучшенном исполнении.Указание:Посадочный патрон для запрессовки шарика во втулку. Запрессовку обычно производят вручную с помощью молотка или пресса.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2321 Посадочный патрон для уплотнительных пробок 105 kB

Чертежи

Посадочный патрон для уплотнительных пробок

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD1

D4D5L4L5SXCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2321.03039,52,8127101,20,4 0,00 €
K2321.04049,53,8127101,50,2 0,00 €
K2321.05059,54,812712,720,4 0,00 €
K2321.06069,55,8127202,50,4 0,00 €
K2321.07079,56,71272030,4 0,00 €
K2321.08089,57,7127333,50,3 0,00 €
K2321.090912,78,71273840,4 0,00 €
K2321.1001012,79,7127384,50,4 0,00 €
K2321.1201212,711,7127385,50,4 0,00 €
K2321.140141913,7127386,350,4 0,00 €
K2321.160161915,71273870,6 0,00 €
K2321.180181917,71273880,6 0,00 €
K2321.2002025,419,71274690,8 0,00 €
K2321.2202225,421,712746100,8 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33