Группы товаров
Маслоуказатели, форма С, без вентиляционного отверстия
K0468_C

Маслоуказатели, форма С, без вентиляционного отверстия

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Рукоятка, термопласт: полиамид.
Маслоуказатель из стали.
Кольцо кругого сечения из резины (NBR), твердость по Шору 70.
Исполнение: Ручка, цвет черный.
Указатель уровня масла из фосфатированной стали.
Указание на чертеже:
1) Уплотнительное кольцо
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0468_C Маслоуказатели, форма С, без вентиляционного отверстия 106 kB

Чертежи

Маслоуказатели, форма С, без вентиляционного отверстия

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1D2D3D4
Ø
LL1S
мин.
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0468.32714C271418134342017 0,00 €
K0468.33012C271218144362016 0,00 €
K0468.33318C331824145442117,5 0,00 €
K0468.33520C352024165462117,5 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33