- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- K0443
Указатели уровня масла
- K0444
Указатели уровня масла
- K1425
Указатель уровня масла с электрическим контролем уровня масла
- K1426
Указатель уровня масла с электрическим контролем температуры
- K1427
Указатель уровня масла с электрическим контролем уровня масла и температуры
- K1100
Указатель уровня масла удлиненное исполнение
- K1428
Указатель уровня масла с электрическим контролем уровня масла, длинное исполнение
- K1429
Указатель уровня масла с электрическим контролем температуры, длинное исполнение
- K1430
Указатель уровня масла с электрическим контролем уровня масла и температуры, длинное исполнение
- K0445
Mаслоуказатели
- K0446
Mаслоуказатели запрессовываемые
- K0447
Mаслоуказатели выпуклые
- K0448
Mаслоуказатель алюминиевый
- K0246
Mаслоуказатели алюминиевые с окошком из природного стекла
- K2179
Маслоуказатели, латунь, с безопасным стеклом
- K2180
Маслоуказатели, латунь, круглые с безопасным стеклом
- K2182
Маслоуказатели, нержавеющая сталь, с безопасным стеклом
- K1129
Пробки резьбовые с шестигранным углублением с конической резьбой DIN 906
- K1130
Пробки резьбовые с фланцем и шестигранным углублением DIN 908
- K1131
Пробки резьбовые с фланцем и внешним шестигранником DIN 910
- K0450
Пробки резьбовые
- K0451
Заглушки
- K0452
Пробки резьбовые с магнитом
- K0453
Пробки резьбовые из алюминия с магнитом
- K0454
Пробки резьбовые
- K0455
Пробки резьбовые
- K1102
Пробки резьбовые с шестигранным углублением
- K1104
Пробки резьбовые из алюминия
- K0456
Пробки для заливных патрубков
- K0457
Пробки воздухоотводные резьбовые
- K0458
Пробки воздухоотводные резьбовые с брызговиком
- K0459
Пробки воздухоотводные резьбовые с обратным клапаном
- K0460
Пробки воздухоотводные резьбовые латунные
- K0461
Пробки воздухоотводные резьбовые латунные с обратным клапаном
- K0462
Заглушки вставные с указателем уровня масла
- K0465
Пробки воздухоотводные резьбовые с указателем уровня масла
- K0467
Пробки воздухоотводные резьбовые с обратным клапаном и указателем уровня масла
- K1101
Пробки резьбовые с измерительным щупом для масла
- K2318
Уплотнительная пробка втулки из стали, шарик из стали
- K2319
Уплотнительная пробка втулки из нержавеющей стали, шарик из стали
- K2320
Уплотнительная пробка втулки из нержавеющей стали, шарик из нержавеющей стали
- K2321
Посадочный патрон для уплотнительных пробок
- K0468
Указатели уровня масла стержневые
- K0470
Патрубки заливные, из пластмассы, с крепежной гайкой
- K1103
Патрубки заливные, из пластмассы, с монтажным фланцем
- K0471
Патрубки заливные, из стали, с монтажным фланцем
- K1132
Пресс-масленки форма коническая по DIN 71412
- K2316
Пресс-масленка конической формы по DIN 71412 для запрессовки
- K2316
Запрессовочный инструмент для пресс-масленки, коническая форма согласно DIN 71412
- K1539
Смазочные ниппели, сталь ассортиментные наборы в боксе
- K1133
Пресс-масленки Защитные колпачки для конических пресс-масленок
- K1134
Пресс-масленки воронкообразной формы по DIN 3405
- K2317
Пресс-масленка воронкообразной формы по DIN 3405 для запрессовки
- K1135
Пресс-масленки плоские по DIN 3404
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1101_AПробки резьбовые с измерительным щупом для масла, форма A |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Термопласт, полиамид 66. Измерительный щуп для масла из стали, цинкофосфатированный.Исполнение: Уплотнение, безасбестовое.Указание:Рабочая температура: макс. 100 °C.Указание на чертеже: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | D | D1 | D3 | L | L1 | SW | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1101.119014 | A | 19 | G1/4 | 4 | 7 | 9 | 17 |  | | 0,00 € | | K1101.122038 | A | 22 | G3/8 | 4 | 7,5 | 10 | 18 |  | | 0,00 € | | K1101.128012 | A | 28 | G1/2 | 4 | 7,5 | 11 | 24 |  | | 0,00 € | | K1101.134034 | A | 34 | G3/4 | 5 | 9 | 11 | 30 |  | | 0,00 € | | K1101.142100 | A | 42 | G1 | 5 | 10,5 | 12 | 36 |  | | 0,00 € | | K1101.1191415 | A | 19 | M14X1,5 | 4 | 7 | 9 | 17 |  | | 0,00 € | | K1101.1211615 | A | 21 | M16X1,5 | 4 | 7,5 | 10 | 18 |  | | 0,00 € | | K1101.1261815 | A | 26 | M18X1,5 | 4 | 7,5 | 10 | 21 |  | | 0,00 € | | K1101.1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 4 | 8 | 10 | 24 |  | | 0,00 € | | K1101.1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 4 | 8 | 11 | 24 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|