Группы товаров
Заглушки, форма C, с удалением воздуха и воздушным фильтром
K0451_C

Заглушки, форма C, с удалением воздуха и воздушным фильтром

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из термопласта, полиамида 66, крышка из полиамида 66. Воздушный фильтр из полиуретана (пенополиуретан), уплотнительное кольцо из резины (нитрильный каучук).Исполнение: Корпус, цвет черный, крышка, цвет красный. Тонкость фильтрации 50 мкм.Диапазон температур:Термостойкость с маслом до 100 °C.Указание на чертеже:
1) Уплотнительное кольцо
2) Воздушный фильтр
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0451_C Заглушки, форма C, с удалением воздуха и воздушным фильтром 236 kB

Чертежи

Заглушки, форма C, с удалением воздуха и воздушным фильтром

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2LL1S
мин.
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0451.33018C30182314148 0,00 €
K0451.33020C3020241415,58 0,00 €
K0451.33026C3026301416,59,5 0,00 €
K0451.33030C30303414179,5 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33