Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Корпус из термопласта, полиамида 66, крышка из полиамида 66. Воздушный фильтр из полиуретана (пенополиуретан), уплотнительное кольцо из резины (нитрильный каучук).Исполнение: Корпус, цвет черный, крышка, цвет красный. Тонкость фильтрации 50 мкм.Диапазон температур:Термостойкость с маслом до 100 °C.Указание на чертеже:
Форма A: без удаления воздуха
Форма B: с удалением воздуха
Форма C: с удалением воздуха и воздушным фильтром

1) Уплотнительное кольцо
2) Воздушный фильтр только у формы C
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0451 Заглушки 219 kB

Чертежи (общий обзор)

Заглушки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2LL1S
мин.
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0451.13018A30182314148 0,00 €
K0451.13020A3020241415,58 0,00 €
K0451.13026A3026301416,59,5 0,00 €
K0451.13030A30303414179,5 0,00 €
K0451.23018B30182314148 0,00 €
K0451.23020B3020241415,58 0,00 €
K0451.23026B3026301416,59,5 0,00 €
K0451.23030B30303414179,5 0,00 €
K0451.33018C30182314148 0,00 €
K0451.33020C3020241415,58 0,00 €
K0451.33026C3026301416,59,5 0,00 €
K0451.33030C30303414179,5 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33