Группы товаров
Пробки воздухоотводные с указателем уровня масла, форма А, без воздушного фильтра
K0465_A

Пробки воздухоотводные с указателем уровня масла, форма А, без...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус, крышка из термопласта, полиамида 66.
Указатель измерения уровня масла из цинка.
Уплотнительное кольцо из резины (нитрильный каучук).
Исполнение: Корпус, цвет черный.
Крышка, цвет красный.
Указатель уровня масла из фосфатированной стали.
Указание:Съемная крышка позволяет чистка воздушного фильтра.

Форма A: без воздушного фильтра
Форма B: с воздушным фильтром
Диапазон температур:Термостойкость с маслом до 100 °C.По запросу:Маркировка Min-Max.Указание на чертеже:
1) Крышка
2) Уплотнительное кольцо
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0465_A Пробки воздухоотводные с указателем уровня масла, форма А, без воздушного фильтра 130 kB

Чертежи

Пробки воздухоотводные с указателем уровня масла, форма А, без воздушного фильтра

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2D3LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0465.136038A36G3/82341711 0,00 €
K0465.141012A41G1/22841812 0,00 €
K0465.147034A47G3/43351712 0,00 €
K0465.152100A52G13852012 0,00 €
K0465.163114A63G1 1/44952313 0,00 €
K0465.163112A63G1 1/25552313,5 0,00 €
K0465.1361615A36M16x1,52341711 0,00 €
K0465.1411815A41M18x1,528417,512 0,00 €
K0465.1412015A41M20x1,528417,512 0,00 €
K0465.1412215A41M22x1,528417,512 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33