Группы товаров
Пресс-масленка воронкообразной формы по DIN 3405 для запрессовки, форма A
K2317_A

Пресс-масленка воронкообразной формы по DIN 3405 для...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305

Исполнение: Сталь оцинкованная.
Сталь нержавеющая, Без покрытия.
Указание:Воронкообразные пресс-масленки оптимально подходят для установки заподлицо или утопленного монтажа.
Благодаря воронкообразной форме смазка может подаваться даже в труднодоступные места.

Воронкообразные пресс-масленки оснащены гладкой цапфой для запрессовки. Пресс-масленки для запрессовки пригодны только для низкого давления.
Монтаж:Точный размер крепежного отверстия зависит от материала и должен определяться пользователем в ходе монтажных испытаний. Стандартный размер крепежного отверстия соответствуем указанному нами диаметру цапфы.Указание на чертеже:
Форма A: прямая
Форма B: угловая 45°
Форма C: угловая 90°
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2317_A Пресс-масленка воронкообразной формы по DIN 3405 для запрессовки, форма A 199 kB

Чертежи

Пресс-масленка воронкообразной формы по DIN 3405 для запрессовки, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
D

D1LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2317.110406AСтальоцинкованная4564,5 0,00 €
K2317.110506AСтальоцинкованная5664,5 0,00 €
K2317.110608AСтальоцинкованная687,35 0,00 €
K2317.110810AСтальоцинкованная81096,5 0,00 €
K2317.111012AСтальоцинкованная10129,56,5 0,00 €
K2317.210406Aнержавеющая стальзачищенный4564,5 0,00 €
K2317.210506Aнержавеющая стальзачищенный5664,5 0,00 €
K2317.210608Aнержавеющая стальзачищенный687,35 0,00 €
K2317.210810Aнержавеющая стальзачищенный81096,5 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33