Группы товаров
Ручки круглые, термопласт DIN 319 расширенный, форма E, с резьбовой втулкой
K0158_E

Ручки круглые, термопласт DIN 319 расширенный, форма E, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, цвет черный.
Втулка из стали.
Исполнение: Сталь оцинкованнаяПо запросу:Другие цвета.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0158_E Ручки круглые, термопласт DIN 319 расширенный, форма E, с резьбовой втулкой 194 kB

Чертежи

Ручки круглые, термопласт DIN 319 расширенный, форма E, с резьбовой втулкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D6HTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0158.22005EM52012187,5 0,00 €
K0158.22006EM62012187,5 0,00 €
K0158.22506EM6251522,59 0,00 €
K0158.22508EM8251522,59 0,00 €
K0158.23208EM832182912 0,00 €
K0158.23210EM1032182912 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33