Группы товаров
Круглые ручки из термопласта DIN 319, расширенные, форма M, с коническим отверстием
K0158_M

Круглые ручки из термопласта DIN 319, расширенные, форма M, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт.Исполнение: чёрный.По запросу:Другие цвета.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0158_M Круглые ручки из термопласта DIN 319, расширенные, форма M, с коническим отверстием 224 kB

Чертежи

Круглые ручки из термопласта DIN 319, расширенные, форма M, с коническим отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D6HTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0158.32005M520121812 0,00 €
K0158.32506M6251522,515 0,00 €
K0158.32508M8251522,515 0,00 €
K0158.33208M832182915 0,00 €
K0158.33210M1032182915 0,00 €
K0158.34010M1040223720 0,00 €
K0158.34012M1240223720 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33