Группы товаров
Ручки круглые гладкие DIN 319 расширенный, форма M, с коническим отверстием
K0159_M

Ручки круглые гладкие DIN 319 расширенный, форма M, с коническим...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.Исполнение: Oтполированный до блеска.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0159_M Ручки круглые гладкие DIN 319 расширенный, форма M, с коническим отверстием 207 kB

Чертежи

Ручки круглые гладкие DIN 319 расширенный, форма M, с коническим отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
основы
D

D1D6HTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0159.31604Mчерный4168159 0,00 €
K0159.32005Mчерный520121812 0,00 €
K0159.32506Mчерный625152315 0,00 €
K0159.32508Mчерный825152315 0,00 €
K0159.33208Mчерный832182915 0,00 €
K0159.33210Mчерный1032182915 0,00 €
K0159.34010Mчерный10402037,520 0,00 €
K0159.34012Mчерный12402037,520 0,00 €
K0159.35012Mчерный1250284822 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33