Группы товаров
Ручки круглые гладкие DIN 319 расширенный, форма L, с зажимной гильзой
K0159_L

Ручки круглые гладкие DIN 319 расширенный, форма L, с зажимной...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Втулка, сталь, оцинкованная.
Исполнение: Oтполированный до блеска.Указание:Монтаж формы L : Круглые ручки прочно насаживаются легкими ударами молотка. Используйте только резиновый или пластмассовый молоток весом не более 200 г!Допуск на хвостовик:Круглые ручки с закрепительной втулкой могут быть использованы в качестве насадки для стандартных стержней с допуском h9. Входящая в объем поставки закрепительная втулка гарантирует прочную и надежную посадку.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0159_L Ручки круглые гладкие DIN 319 расширенный, форма L, с зажимной гильзой 189 kB

Чертежи

Ручки круглые гладкие DIN 319 расширенный, форма L, с зажимной гильзой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
основы
D

D1D6HTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0159.42005Lчерный520121813 0,00 €
K0159.42506Lчерный625152316 0,00 €
K0159.42508Lчерный825152315 0,00 €
K0159.43208Lчерный832182915 0,00 €
K0159.43210Lчерный1032182920 0,00 €
K0159.44010Lчерный10402037,520 0,00 €
K0159.44012Lчерный12402037,523 0,00 €
K0159.45012Lчерный1250284820 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33