Группы товаров
Пружинные фиксаторы со шлицем и упорным штифтом, сталь, с резьбовым стопорным элементом
K0323

Пружинные фиксаторы со шлицем и упорным штифтом, сталь, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Гильза из стали, класс прочности 5.8.
Упорный болт из стали.
Пружина из пружинной стали, класс D.

Резьбовой стопорной элемент из нейлона.
Исполнение: воронение гильзы и закалка шара.Указание на чертеже:
L2 = прибл. два шага резьбы
Особенности:
RoHS

Чертежи (общий обзор)

Пружинные фиксаторы со шлицем и упорным штифтом, сталь, с резьбовым стопорным элементом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаУпругостьDD1HLL1NНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл. Н
Крутящий момент
ввинчивания,
ок. Нм
Крутящий момент
вывинчивания
ок. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0323.04СтандартнаяM41,81,5950,66200,180,120,00 €
K0323.05СтандартнаяM52,421260,86200,120,080,00 €
K0323.06СтандартнаяM62,7214717200,440,210,00 €
K0323.08СтандартнаяM8421681,215301,10,380,00 €
K0323.10СтандартнаяM104,52,51991,620351,360,620,00 €
K0323.12СтандартнаяM1263,52210230552,111,410,00 €
K0323.16СтандартнаяM168,54,524142,5451003,953,050,00 €
K0323.104НебольшаяM41,81,5950,63100,180,12 0,00 €
K0323.105НебольшаяM52,421260,83100,120,080,00 €
K0323.106НебольшаяM62,7214714100,440,210,00 €
K0323.108НебольшаяM8421681,27151,10,380,00 €
K0323.110НебольшаяM104,52,51991,69161,360,620,00 €
K0323.112НебольшаяM1263,52210214262,111,410,00 €
K0323.116НебольшаяM168,54,524142,522503,953,050,00 €
K0323.205ПовышеннаяM52,421260,89250,120,080,00 €
K0323.206ПовышеннаяM62,72147111250,440,210,00 €
K0323.208ПовышеннаяM8421681,222431,10,380,00 €
K0323.210ПовышеннаяM104,52,51991,620541,360,620,00 €
K0323.212ПовышеннаяM1263,52210236942,111,410,00 €
K0323.216ПовышеннаяM168,54,524142,5601103,993,050,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33