Группы товаров
Винты установочные для опор ECO  из стали или нержавеющей стали
K0429

Винты установочные для опор ECO из стали или нержавеющей стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Сталь с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Опоры ECO компонуются из диска и ходового винта. Каждый диск может комбинироваться с каждым ходовым винтом.Принадлежности:K0428 Диски для регулируемых опор ECO из цинкового сплава, нержавеющей стали или пластмассы.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0429 Винты установочные для опор ECO из стали или нержавеющей стали 172 kB
 Техническое указание для опор ECO 116 kB

Чертежи

Винты установочные для опор ECO  из стали или нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаМатериал
основы
D1LL1SWДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0429.080251СтальM82529,5133,5 0,00 €
K0429.080401СтальM84044,5133,5 0,00 €
K0429.080501СтальM85054,5133,5 0,00 €
K0429.080701СтальM87074,5133,5 0,00 €
K0429.080801СтальM88084,5133,5 0,00 €
K0429.081001СтальM8100104,5133,5 0,00 €
K0429.081201СтальM8120124,5133,5 0,00 €
K0429.100251СтальM102530174,7 0,00 €
K0429.100401СтальM104045174,7 0,00 €
K0429.100501СтальM105055174,7 0,00 €
K0429.100701СтальM107075174,7 0,00 €
K0429.100801СтальM108085174,7 0,00 €
K0429.101001СтальM10100105174,7 0,00 €
K0429.101201СтальM10120125174,7 0,00 €
K0429.120251СтальM122531197,7 0,00 €
K0429.120401СтальM124046197,7 0,00 €
K0429.120501СтальM125056197,7 0,00 €
K0429.120701СтальM127076197,7 0,00 €
K0429.120801СтальM128086197,7 0,00 €
K0429.121001СтальM12100106197,7 0,00 €
K0429.121201СтальM12120126197,7 0,00 €
K0429.160501СтальM165058,52414,5 0,00 €
K0429.161001СтальM16100108,52414,5 0,00 €
K0429.161501СтальM16150158,52414,5 0,00 €
K0429.080252нержавеющая стальM82529,5133,5 0,00 €
K0429.080402нержавеющая стальM84044,5133,5 0,00 €
K0429.080502нержавеющая стальM85054,5133,5 0,00 €
K0429.080702нержавеющая стальM87074,5133,5 0,00 €
K0429.080802нержавеющая стальM88084,5133,5 0,00 €
K0429.081002нержавеющая стальM8100104,5133,5 0,00 €
K0429.081202нержавеющая стальM8120124,5133,5 0,00 €
K0429.100252нержавеющая стальM102530174,7 0,00 €
K0429.100402нержавеющая стальM104045174,7 0,00 €
K0429.100502нержавеющая стальM105055174,7 0,00 €
K0429.100702нержавеющая стальM107075174,7 0,00 €
K0429.100802нержавеющая стальM108085174,7 0,00 €
K0429.101002нержавеющая стальM10100105174,7 0,00 €
K0429.101202нержавеющая стальM10120125174,7 0,00 €
K0429.120252нержавеющая стальM122531197,7 0,00 €
K0429.120402нержавеющая стальM124046197,7 0,00 €
K0429.120502нержавеющая стальM125056197,7 0,00 €
K0429.120702нержавеющая стальM127076197,7 0,00 €
K0429.120802нержавеющая стальM128086197,7 0,00 €
K0429.121002нержавеющая стальM12100106197,7 0,00 €
K0429.121202нержавеющая стальM12120126197,7 0,00 €
K0429.160502нержавеющая стальM165058,52414,5 0,00 €
K0429.161002нержавеющая стальM16100108,52414,5 0,00 €
K0429.161502нержавеющая стальM16150158,52414,5 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33