- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1154_BСферические уровни в оправе для навинчивания, форма В с впускным... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Оправа из латуни. Корпус сферического уровня из полиамида.Исполнение: никелированные и отполированные до блеска.Указание:Ампулы уровней применяются для определения нулевого уровня или проверки горизонтального положения, например, в водяных уровнях, уклономерах, измерительных приборах и в машиностроении. Круглые ампулы фиксируют в оправе с помощью трех отверстий. - Юстировка положения по нижней поверхности фланца - Порог чувствительности в угловых минутах при перемещении пузырька на 2 мм - Прозрачный наполнитель - Черное контрастное кольцо - Дно ампулы белого цветаДиапазон температур:от -35 °C до +55 °C.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | Чувствительность | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1154.2141030 | B | 20 | 14 | 10 | 17 | 1,6 | 10 | 1,8 | 30' |  | | 0,00 € | | K1154.2171030 | B | 25 | 17 | 12 | 21 | 2 | 10 | 2 | 30' |  | | 0,00 € | | K1154.2181130 | B | 30 | 18 | 12 | 24 | 2,5 | 11 | 3 | 30' |  | | 0,00 € | | K1154.2281430 | B | 40 | 28 | 20 | 34,5 | 2,5 | 14 | 4 | 30' |  | | 0,00 € | | K1154.2341530 | B | 50 | 34 | 25 | 43 | 3 | 15 | 5 | 30' |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|